Kit Básico Sidekick para TI LaunchPad

O Seeedstudio Sidekick Basic Kit for TI LaunchPad™ é um ótimo ponto de partida para aprender eletrônica e construir circuitos básicos usando componentes discretos, uma protoboard e um LaunchPad. Usar o Energia pode simplificar bastante a criação de software, permitindo que mais foco seja colocado na prototipagem rápida e na modificação de circuitos para se adequarem às nossas ideias de projeto. Este é um excelente kit inicial para novos engenheiros eletrônicos e makers! O Sidekick inclui componentes avulsos, fios e uma protoboard para complementar seu kit de desenvolvimento LaunchPad. O manual inclui 10 circuitos de exemplo diferentes, mas muitos outros são possíveis reunindo componentes adicionais ou usando criatividade. Este é um item indispensável para qualquer desenvolvedor de LaunchPad!
- Baixe a pasta de códigos de exemplo aqui.
Visão geral de hardware
Lista de peças
| Nome das peças | Quantidade |
|---|---|
| Protoboard de 400 pontos | 1 PC |
| LED verde | 5 PCS |
| LED vermelho | 5 PCS |
| LED RGB ânodo comum | 1 PC |
| Capacitor cerâmico 10nF | 10 PCS |
| Capacitor cerâmico 100nF | 10 PCS |
| Capacitor de alumínio 100uF | 5 PCS |
| Resistor 330 ohms | 10 PCS |
| Resistor 1K ohm | 10 PCS |
| Resistor 10K ohms | 10 PCS |
| Chave de inclinação | 1 PC |
| Termistor | 1 PC |
| Fotoresistor (fotocélula) | 1 PC |
| Diodo (1N4004) | 1 PC |
| Buzzer piezo | 1 PC |
| Botão | 5 PCS |
| Interruptor | 5 PCS |
| Potenciômetro com botão | 2 PCS |
| Pequeno motor CC | 1 PC |
| Display de 7 segmentos, um dígito (SA39-11SRWA – datasheet) | 1 PC |
| Registrador de deslocamento de 8 bits (SN74HC595N – datasheet) | 1 PC |
| Transistor NPN (LP395Z/NOPB – datasheet) | 1 PC |
| Sensor de temperatura analógico (LM19CIZ/NOPB – datasheet) | 1 PC |
| Jumpers longos | 5 PCS |
| Jumpers curtos | 20 PCS |
| Guia de início rápido Sidekick | 1 PC |
| Manual Sidekick | 1 PC |
Introdução
Baixe o código de exemplo em www.energia.nu/sidekickcode Ele também estará disponível nos exemplos de código do Energia para a versão 18+ O código também está disponível nas páginas de exemplo abaixo para copiar e colar em seus sketches
Exemplos básicos
Exemplo 00: LED piscando (Saída)
Exemplo 01: Desvanecer LED RGB (PWM)
Exemplo 02: Botão de pressão (Entrada)
Exemplo 03: Múltiplos LEDs (Muitas saídas)
Exemplo 04: Registrador de deslocamento (Circuito integrado)
Exemplo 05: Buzzer piezo (Som)
Exemplo 06: Potenciômetro (Resistor variável)
Exemplo 07: Fotoresistor (Sensor de luz)
Exemplo 08: Girar o motor (Transistor)
Exemplo 08B: Comutando tensão (Transistor)
Exemplo 09: Temperatura (Termistor e sensor de temperatura)
Exemplo 10: Display de 7 segmentos (Display digital)
Exemplos avançados
Exemplo: Interruptores (Chave de inclinação e chave tipo alavanca)
Exemplo: Contador de pressionamentos de botão (Entrada e display)
Exemplo: Dial de potenciômetro (Entrada e display)
Exemplo: Desvanecer com fotoresistor (Entrada e saída)
Exemplo: Registrador de deslocamento 2 (CI e display)
Exemplo: Registrador de deslocamento 3 (CI)
Exemplo: Registrador de deslocamento 4 (CI de entrada em série)
Exemplo: Girar o motor 2 (Driver de motor)
Exemplo: Girar o servo (Servo)
Exemplo: DAC (CI conversor digital-analógico)
Exemplo: Timer 555 (CI e interruptor)
Exemplo: Emissor e receptor IR (Sem fio)
Misture Sidekick com o Grove Starter Kit for LaunchPad
*Para estes exemplos, pode ser necessário hardware adicional além do Sidekick Basic Kit for TI LaunchPad™
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.