Pular para o conteúdo principal

Plataforma robótica móvel Skeleton Bot 4WD hercules

A Plataforma Robótica Móvel Hercules 4WD segue o espírito de potência forte e função completa, e é uma companheira para você entrar no mundo da robótica, onde você pode criar sua própria plataforma robótica móvel. Hercules, o Titã da mitologia grega, é amplamente conhecido por sua força e espírito de aventura.

Ela é composta pelos componentes do controlador de motor Hercules, esqueleto Hercules, motor de engrenagem etc. O controlador de motor Hercules pode suportar de forma contínua corrente de até 15A e tensão de acionamento na faixa de 6V-20V, assim, ele pode fornecer forte potência motriz para toda a plataforma. O esqueleto Hercules é feito de placa de liga de alumínio, com textura firme porém flexível, que pode carregar, exibir e conectar vários tipos de acessórios no seu projeto. Seus 4 potentes motores de engrenagem, especialmente um par deles do codificador original da Seeed, podem monitorar a velocidade de funcionamento da sua plataforma e corrigir o parâmetro de processo por meio do controle em malha fechada configurado. Isso oferece a possibilidade de controlar processos precisos. Além disso, outros acessórios, tais como rodas, cilindro de cobre e placa de proteção acrílica, fazem com que a plataforma se torne uma plataforma móvel completa.

Hercules é um conjunto de plataforma aberta. É conveniente para os usuários instalarem todos os tipos de componentes por meio dos furos na placa. Além disso, o conector Grove reservado na placa pode ajudar o inventor a inserir vários tipos de dados de sensores no sistema. E mais, o controlador Hercules é compatível com Arduino, então você pode alterar livremente os drivers de dispositivo e programas.

Recursos​


  • Forte potência motriz

  • Carcaça sólida, visual incrível

  • sistema de controle em malha fechada

  • Placa compatível com Arduino

  • Aberta e expansível, livre para colocar outros componentes no circuito para criar uma plataforma móvel pessoal.

Lista de peças​


Nome da peça Especificação Material Quantidade
1 Suporte-1 2003520mm*3.0mm Extrusão de alumínio em L 6061 2 pcs
2 Suporte-2 1353520mm*3.0mm Extrusão de alumínio em L 6061 2 pcs
3 Motor redutor 25GA-370 310rpm DC6V torque de travamento:70kg 2 pcs
4 Motor redutor com encoder 25GA-370 310rpm DC6V torque de travamento:≥7.0 Kg.cm 2 pcs
5 Placa adaptadora do suporte 29122.0mm chapa laminada a frio 4 pcs
6 Parafuso 3*10mm Metal 30 pcs
7 Porca M3*2.5mm Metal 4 pcs
8 Conector do motor Ф4mmW12mmL18mm Metal 4 pcs
9 Roda Ф85mm*W31mm plástico+borracha 4 pcs
10 Arruela de mola Ф7mm*Ф4mm Metal 4 pcs
11 Parafuso M4*8mm Metal 4 pcs
12 Placa inferior 1991292.0mm Acrílico preto chá 1 pcs
13 Arruela Ф5.0Ф35mm PA 4 pcs
14 Interruptor de energia / / 1 pcs
15 Controlador de Motor Hercules Duplo 15A 6-20V 1 pcs
16 Parafuso M3*21mm Metal 4 pcs
17 Placa de acrílico 53122.0mm Acrílico transparente 2 pcs
18 Placa de cobertura 1841322.0mm Acrílico preto chá 1 pcs
19 Pilar de cobre M3*30mm-6mm pino único 4 pcs
20 Placa superior 2161381.5mm Placa de alumínio 1 pcs
21 Parafuso M3*21mm Metal 4 pcs
22 Chave de fenda M3-85mm / 1 pcs
23 Chave de fenda 2.5-53mm / 1 pcs
24Cabo de energia 150mm / 1 pcs
25 Fio 160mm / 1 pcs

Observação:

1) Para detalhes sobre o painel de controle, consulte aqui
2) A especificação do produto do motor redutor 25GA-370.
Item Parâmetro
Tensão de trabalho 4.0-7.0 DCV
Rotação CCW
Sem carga Corrente 280mA
Velocidade 310±12% r/min
Com carga Corrente 1600mA(máx)
Velocidade 260±12% rpm
Rotação CCW
Tensão de partida ≤1.2V
Torque de carga 1500.0 g.cm
torque de travamento ≥7.0 Kg.cm
Corrente de travamento ≤9.0A

Diagramas de montagem​


Figura:

Sobre o uso do kit, clique aqui. Aqui está um vídeo mostrando a força do Hercules: https://www.youtube.com/watch?v=uc4-Dqgwrq8.

Visualizador de esquemáticos online​

Recursos​


Suporte técnico e discussão sobre o produto​


Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...