Pular para o conteúdo principal

Skeleton Box

Procurando uma carcaça para seus protótipos eletrônicos? A Skeleton Box é uma solução prática. Ela consiste em três partes - um suporte de montagem oco, uma placa de montagem para instalação da sua própria placa de circuito e uma placa traseira que protege a placa de circuito. A estrutura altamente simplificada permite que você construa rapidamente uma capa rígida para sua invenção, que é ao mesmo tempo bonita e protetora. Adquira agora uma Skeleton Box e teste seu projeto em qualquer lugar que desejar, enquanto outros engenheiros ainda sofrem com a dor de cabeça de fazer sua própria carcaça.

Recursos​


  • Organizada e universal

  • Fácil de montar

  • Material sólido e estável

Especificações​

Item Típico Unidade
Comprimento 126.8 mm
Largura 89.2 mm
Altura 30.0 mm

Uso​

Uma representação esquemática da estrutura de desmontagem

Uma representação esquemática da estrutura composta

Uma representação esquemática da estrutura de desmontagem de um exemplo de aplicação

Uma representação esquemática da estrutura composta de um exemplo de aplicação

Uma representação esquemática da estrutura composta de um exemplo abrangente de aplicação

Uso Expandido​


Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...