Pular para o conteúdo principal

Caixa Esqueleto para Kit de Desenvolvimento do Raspberry Pi Compute Module

Procurando uma carcaça para seus protótipos eletrônicos? A caixa esqueleto é uma solução prática. Ela é construída em alumínio de grau militar e acrílico resistente, com boa aparência e oferecendo proteção máxima contra impactos físicos e corrosão! Os gabinetes são fáceis de montar. A caixa esqueleto é empilhável nas três dimensões, permitindo possibilidades ilimitadas de expansão. E este modelo é especialmente projetado para o Kit de Desenvolvimento do Raspberry Pi Compute Module.

Características​


  • Organizada e universal

  • Fácil de montar e empilhável

  • Material sólido e estável

Uso​


O diagrama de montagem é o seguinte:




PeçaEspecificaçãoQtd
SuporteChapa de alumínio 1,5mm estampada, anodizada preta com acabamento jateado2
Placa InferiorEspessura de 2,5mm1
Placa SuperiorEspessura de 2,5mm1
Rebite (preto)R205620
ParafusoM3X54
Pilar de parafuso de nylonM3X5+64
Porca de nylonM3X2.64

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...