Pular para o conteúdo principal

Caixa esqueleto para BeagleBone®

Este gabinete é construído com alumínio de grau militar e acrílico resistente, oferecendo a proteção máxima contra impactos físicos e corrosão! A caixa esqueleto permite folga para qualquer Arduino padrão, e os gabinetes são empilháveis em todas as três dimensões, permitindo possibilidades ilimitadas de expansão. O esqueleto é fácil de usar e fornece a melhor proteção que o seu Arduino pode receber pelo seu dinheiro! E este é um case simples, especialmente projetado para BeagleBone®.

Características


  • Organizado e universal

  • Fácil de montar

  • Material sólido e estável

Uso


O diagrama de montagem é o seguinte:




PeçaPacoteQtde
SuporteChapa de alumínio estampada de 1,5 mm, anodizada preta jateada2
Tampa Inferior BeagleEspessura de 2,5 mm1
Tampa Superior BeagleEspessura de 2,5 mm1
Rebite(preto)R205620
ParafusoM3X54
Coluna de parafuso de nylonM3X5X64
Porca de nylonM3X2.54

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...