Pular para o conteúdo principal

Caixa esqueleto para Raspberry Pi

Este gabinete é construído com alumínio de grau militar e acrílico resistente ao desgaste, proporcionando a máxima proteção contra danos físicos e corrosão! A estrutura em forma de esqueleto permite folga para qualquer Arduino padrão, e os gabinetes são empilháveis nas três dimensões, permitindo possibilidades de expansão ilimitadas. Os furos de montagem também vêm pré-perfurados para permitir motores, o que significa que você pode facilmente transformar o esqueleto em um mini-carro! O esqueleto é fácil de usar e oferece a melhor proteção para o seu Arduino que o dinheiro pode comprar! E este é um gabinete simples, especialmente projetado para Raspberry Pi.L

Características


  • Organizado e universal

  • Fácil de montar

  • Material sólido e estável

Uso


O diagrama de montagem é o seguinte:

PartePacoteQtd
SuporteChapa de alumínio 1,5 mm estampada, anodização preta fosca2
Acrílico inferiorEspessura 2,5 mm1
Acrílico superiorEspessura 2,5 mm1
Rebite (branco)R205620
ParafusoM2.5X123
EspaçadorM3X7X44
PorcaM2.5X24

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...