Pular para o conteúdo principal

Guia de Usuário de Software Serial do Arduino

O hardware do Arduino tem suporte integrado para comunicações seriais nos pinos 0 e 1 (Serial de Hardware), mas em algumas circunstâncias, como quando esses pinos já estão em uso ou você precisa de mais portas seriais para depuração, o Software Serial pode parecer ser a solução.

Aqui também usaremos um exemplo para demonstrar como usar o Software Serial com o seu Arduino!

Exemplo de Software Serial​

/*
RX is digital pin 2 (connect to TX of other device)
TX is digital pin 3 (connect to RX of other device)
*/

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX

void setup()
{
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
}

Serial.println("Goodnight moon!");

mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");
}

void loop()
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}

Na prática, você também pode usar outros dispositivos seriais, como módulos seriais de passagem sem fio, sensores seriais, etc., desde que sejam padrão. Os dispositivos seriais são todos programados de maneira muito semelhante.

Usando Múltiplos Software Serial​

Quando você precisa conectar vários dispositivos seriais, é possível criar múltiplas portas de software serial. Mas, devido à limitação de hardware, o Arduino UNO só pode escutar um software serial por vez. Aqui é fornecido um exemplo para múltiplos software serial:

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial serialOne(2, 3); // Software Serial ONE
SoftwareSerial serialTwo(8, 9); // Software Serial TWO

void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) { // wait till Serial
}

serialOne.begin(9600);
serialTwo.begin(9600);
}

void loop() {
serialOne.listen(); // listening on Serial One

Serial.println("Data from port one:");
while (serialOne.available() > 0) {
char inByte = serialOne.read();
Serial.write(inByte);
}

Serial.println();

serialTwo.listen(); // listening on Serial Two

Serial.println("Data from port two:");
while (serialTwo.available() > 0) {
char inByte = serialTwo.read();
Serial.write(inByte);
}

Serial.println();
}

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...