Pular para o conteúdo principal

Shield Carregador Solar

O carregador solar é um shield empilhável para plataformas compatíveis com Arduino, que permite alimentação adaptativa por bateria e atua como coletor de energia para carregamento em campo. Você pode usar várias baterias apenas para elevar a saída para 5V, ou colocar uma bateria de íon de lítio e um painel solar para formar uma unidade de sensor autônoma.

Model:INT107D3P

Recursos

Carregamento

  • Ajuste automático da corrente de carga de acordo com a capacidade da fonte

  • Projetado para fontes de alimentação inconstantes, como painel solar

  • Curva de carregamento otimizada para baterias de íon de lítio

  • Indicador de status de carregamento

Alimentação

  • Ampla faixa de tensão de entrada de 0,9-4,2V

  • Saída regulada de 5 VCC

  • Saída máxima de 500mA

  • Eficiência de conversão máxima de 87%

  • Proteção contra sobrecorrente de 1A integrada

Ideias de Aplicação

  • Aplicação1
  • Aplicação2
  • Aplicação3

Cuidados

Os avisos e operações incorretas podem causar situações perigosas.

Especificação

Especificação Principal

Tamanho da placa5.3 x 6.9 x 0.16 cm
IndicadoresCarregando, completo
Fonte de alimentação4.4VDV-6VDC
Conector de alimentaçãoMini USB / JST
RoHSSIM

Carregando

EspecificaçãoMínNormMáxUnidade
Tensão de entrada4.456VCC
Limiar de baixa potência3.73.9VCC
Tensão de carga4.1584.24.242VCC
Limiar de pré-carga2.933.1VCC

Fornecimento de Energia

EspecificaçãoMínNormMáxUnidade
Tensão da bateria2.83.74.2VCC
Tensão de saída4.64.85.0VCC
Corrente de saída2004.2500mA
Eficiência de elevação de nível708087 %

Curva de carga

Definição de pinos e Classificação

Dimensões Mecânicas

Uso

Instalação de Hardware

1.Configuração empilhada, coloque a bateria entre os cabeçalhos de pinos, observe a polaridade ao conectar os fios ao conector da bateria.

(Vermelho no +, preto no -).

2.O painel solar ou outras fontes de energia devem ser conectados ao PWR1, conector do painel solar.

Fonte de energia: (saída de 4V a 6V)

Célula solar de 5V

Saída regulada de motor

Bateria recarregável (3,7V a 4,2V)

Bateria de lítio

Bateria NiMh

Bateria comum (de 2,8V a 4,2V)

AAA

AA

Programação

Inclui trecho de código importante. Código de demonstração como:

Demo code
{

}

Exemplo

Os projetos e exemplos de aplicação.

Lista de Materiais (BOM) /lista de peças

Todos os componentes usados para produzir o produto.

FAQ

Por favor, liste sua pergunta aqui:

Suporte

Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, pode ir ao nosso fórum ou ao wish para discutir.

Rastreador de Versão

RevisãoDescriçõesData de Lançamento
Solar Charger Shield v1.0Lançamento público inicial01 de maio de 2010

Rastreador de Bugs

O Rastreador de Bugs é o lugar onde você pode publicar quaisquer bugs que acha que possa ter encontrado durante o uso. Por favor, escreva o que você tem a dizer, suas respostas nos ajudarão a melhorar nossos produtos.

Ideia Adicional

A Ideia Adicional é o lugar para escrever suas ideias de projeto sobre este produto, ou outros usos que você tenha descoberto. Ou você pode escrevê-las na página de Projetos.

Como comprar

Aqui para comprar o Solar Charger Shield: https://www.seeedstudio.com/depot/solar-charger-shield-p-594.html?cPath=104_107

Licenciamento

Esta documentação é licenciada sob a Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 3.0. O código-fonte e as bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL; consulte os arquivos de código-fonte para mais detalhes.

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...