Driver de Motor de Passo v2.3

Esta placa permite controlar um motor de passo, além de receber sinal de entrada de dois fins de curso. Ela é baseada no Driver de Motor de Passo com Tradutor Allegro A3982. O A3982 é capaz de conduzir até 2 A por bobina. Esta placa foi projetada para aprimorar e substituir a série de drivers de motor de passo v1.x, que é baseada nos consagrados drivers de motor de passo L297/L298. O A3982 oferece uma série de melhorias:
- Apenas um chip para soldar, em vez da combinação de dois chips L297/L298
- Tecnologia DMOS superior (não é necessário dissipador de calor!)
- Diodos integrados e retificação síncrona (sem grande matriz de diodos!)
- Muito mais barato e menor que o L297/L298 (cerca de US$ 10 mais barato, no total!)
A desvantagem é que a placa é majoritariamente SMT, embora tenhamos tomado uma decisão de projeto consciente de usar alguns dos maiores e mais fáceis componentes SMT de soldar disponíveis no mercado. Usamos resistores tamanho 1206 e o próprio A3982 vem em encapsulamento SOIC. A placa é muito fácil de montar, mesmo para iniciantes. Usando uma técnica como pasta de solda + chapa quente, a placa se torna extremamente fácil de soldar. Descobri que é muito mais fácil soldar placas SMT dessa maneira do que soldar pino a pino manualmente com componentes de furo passante.
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.