Pular para o conteúdo principal

A ventoinha não está ligando

A ventoinha do ODYSSEY - X86J41x5 é controlada pelo controlador embarcado (EC), que tem o papel de inicializar o dispositivo antes de o sistema ser carregado. A temperatura no BIOS é detectada pelo EC e o sensor de temperatura fica próximo ao processador Intel, que não possui pino de sensor. Em outras palavras, a temperatura não é o valor direto da CPU, podendo ter um erro de cerca de 5 graus Celsius. O valor de temperatura que você vê no sistema é o retorno interno da CPU; já a temperatura exibida na tela do BIOS é o retorno do EC, e a ventoinha liga ou desliga de acordo com o valor medido pelo EC.

  • O valor detectado pelo EC (tela do BIOS) e a tabela de velocidade da ventoinha são assim:

Estado de ventoinha desativada: parada

Estado de ventoinha normal: menos de 40°C – parada, 45-50°C – 50%, 50-60℃ – 60%, acima de 60℃ – 80%

Estado de ventoinha positiva: menos de 40°C – parada, 45-50°C – 70%, 50-60℃ – 80%, acima de 60℃ – 100%

Loading Comments...