Pular para o conteúdo principal

USB To Uart 3V3

USB To Uart 3V3 é um adaptador USB para serial, baseado no CH340, um chip conversor de barramento USB. Ele pode realizar a conversão de USB para interface serial/IrDA infravermelho/interface de impressora. Este módulo pode ser usado para fazer upload de código ou comunicar com MCUs.

Recursos

  • Interface de dispositivo USB de alta velocidade, em conformidade com a Especificação USB Versão 2.0

  • Suporta taxa de baud variando de 2400bps a 115200bps.

  • Interface serial full duplex por hardware, com buffer de transmissão e recepção

  • Indicador LED

Especificação

  • Tensão de trabalho: DC 5V

  • Corrente de trabalho <10mA

  • Sistema operacional: Windows, Linux, Mac

Função das Interfaces

  • ①: Indicador de energia

  • ②: Micro USB

  • ③: Indicador TX

  • ④: Indicador RX

  • ⑤: Quebra de Uart

Uso

Instalação do Driver

USB To Uart 5V/3V3 é usado como interface de Porta Serial USB. É necessário instalar o driver.

Windows/Linux

Totalmente compatível com programas de aplicação de porta serial no sistema operacional Windows do computador

    1. Conecte-o ao computador pela porta USB.
    1. Aguarde um minuto, você poderá encontrá-lo no Gerenciador de Dispositivos.
    1. Se você não conseguir encontrar a porta, faça o download do Driver a partir de Here

Mac OS

Download do driver: http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html

No Mac OS Yosemite:

    1. Instale o driver CH340
    1. Abra o programa Terminal (localizado em /Applications/Utilities/)
    1. Digite o comando: sudo nvram boot-args="debug=0x146 kext-dev-mode=1"
  • 4)Digite a senha;

  • 5)Reinicie o computador;

Se você quiser restaurar as configurações do seu Mac, pode sair do modo desenvolvedor redefinindo o boot-arg para suas configurações anteriores, ou limpar seus boot-args da seguinte forma: sudo nvram -d boot-args

Hardware

Você deve conectar seu circuito desta maneira.

Exemplo

Podemos fazer download de código para o Seeeduino Ethernet usando o USB To Uart 3V3.

Observe que você deve selecionar o tipo de placa e a porta COM corretos.

Visualizador de Esquemático Online

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...