Pular para o conteúdo principal

Adaptador USB para Uart 5V/3V3

USB To Uart 5V/3V3 é um adaptador USB para serial, que é baseado no CH340. O CH340 é um chip de conversão de barramento USB e pode realizar conversão de USB para interface serial, USB para infravermelho IrDA ou USB para interface de impressora. Este módulo é compatível com 5V e 3V3 e pode ser usado para fazer upload de código ou para comunicação com MCUs.

Recursos​


  • Interface de dispositivo USB de alta velocidade, em conformidade com a Especificação USB Versão 2.0

  • I/Os compatíveis com 3,3V e 5V.

  • Suporta taxas de transmissão variando de 2400bps a 115200bps.

  • Interface serial full duplex por hardware, com buffer de transmissão e recepção

  • LED indicador

Especificação​


  • Tensão de operação: DC 5V

  • Corrente de operação <10mA

  • Sistema operacional: Windows, Linux, Mac

Função da Interface​


  • ①: Indicador de alimentação

  • ②: Micro USB

  • ③: Indicador TX

  • ④: Indicador RX

  • ⑤: Quebra de pinos Uart

  • ⑥: Chave VCC: escolha 5V ou 3V3

Uso​


Instalação do driver

USB To Uart 5V/3V3 é usado como interface de Porta Serial USB. É necessário instalar o driver.

Windows/Linux

Totalmente compatível com programas de aplicação serial no sistema operacional Windows do computador

    1. Conecte-o ao computador pela porta USB.
    1. Aguarde um minuto e você poderá encontrá-lo no Gerenciador de Dispositivos.

    1. Se você não conseguir encontrar a porta, faça o download do driver a partir de Aqui

Mac OS

Download do driver: http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html

No Mac OS Yosemite:

    1. Instale o driver CH340
    1. Abra o programa Terminal (localizado em /Applications/Utilities/)
    1. Digite o comando: sudo nvram boot-args="debug=0x146 kext-dev-mode=1"
    1. Digite a senha;
    1. Reinicie o computador;

Se você quiser restaurar as configurações do seu Mac, pode sair do modo desenvolvedor redefinindo o boot-arg para suas configurações anteriores ou limpar seus boot-args da seguinte forma: sudo nvram -d boot-args

Hardware

Você deve conectar seu circuito desta forma.

Exemplo

Podemos fazer download de código para o Seeeduino Ethernet usando o USB To Uart 5V/3V3.

Observe que você deve selecionar o tipo correto de placa e a porta COM correta.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​


Suporte Técnico & Discussão do Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...