Pular para o conteúdo principal

UartSBee V4

UartSBee v4.0 é um adaptador USB para Serial compatível com cabo FTDI equipado com soquete BEE (20 pinos 2,0 mm). O FT232RL integrado pode ser usado para programar ou comunicar com MCUs. Por outro lado, você pode conectar seu PC a várias aplicações sem fio por meio de um módulo compatível com Bee. O UartSBee também fornece breakouts para os pinos de modo bit-bang do FT232RL. Esses pinos de modo Bit-bang (8 pinos de E/S) podem ser usados como substitutos para aplicações que envolvem porta paralela de PC, que hoje em dia é rara.

Rastreador de Versão de Hardware

RevisãoDescriçãoData de Lançamento
UartSBee V3.1Excluir o breakout de Bluetooth no lado inferior, reduzir o fator de forma02 set. 2010
UartSBee V2.3Corrente CC para pino de 3,3 V, até 500 mA fornecidos para melhor suporte ao XBee pro21 jul. 2009
UartSBee V2.1Lançamento público inicial01 fev. 2009

Recursos


  • Compatível com cabo FTDI.
  • Interface Serial compatível com USB 2.0.
  • E/S compatíveis com 3,3 V e 5 V.
  • Saídas de alimentação dupla de 3,3 V e 5 V.
  • Botão de reset para módulos BEE.
  • Modo Bit-Bang pronto (8 E/S seriais ou como SPI).
  • LEDs para operações UART e BEE.

Ideias de Aplicações


  • Adaptador USB para Serial para comunicação com dispositivos seriais de nível TTL/CMOS.
  • Programador para Arduino / Seeeduino e placas compatíveis.
  • Programador para microcontroladores / CPLDs usando ISP (in-circuit-serial-programming).
  • Fonte de alimentação de 3,3 V / 5 V para aplicações de MCU em protoboard
  • Adaptador USB para módulos BEE (para função sem fio no PC).
  • Possibilidades infinitas como dispositivo paralelo baseado em USB no modo bit-bang do FT232RL - Conhecido por funcionar como AVR-ISP, JTAG de baixa velocidade com OpenOCD, como I2C,

Cuidados


  • UartSBee v3.1 fornece um seletor de alimentação (3,3 V ou 5 V) com chave de alternância. Antes de conectar a placa a qualquer outro dispositivo, certifique-se de definir a chave de seleção de alimentação para 3,3 V ou 5 V.

Esquemático


Especificações


Especificações Principais

EspecificaçãoValor
MicroprocessadorFT232RL
Tamanho da placa3,1 cm x 4,1 cm
IndicadoresPOWER, LED verde. LEDs para Txd e Rxd
Fonte de alimentação3,3 V e 5 V CC
InterfaceMini-B USB, conector de pinos passo 2,54 mm
Soquete do adaptadorConector fêmea de pinos passo 2,0 mm compatível com XBee
ConectividadeUSB
Protocolo de ComunicaçãoUART, Bit Bang I/O, SPI
ROHSSIM

Características Elétricas

EspecificaçãoMínimoTípicoMáximoUnidade
Tensão de entrada-55Vcc
Consumo de corrente--500mA
Tensão de saída3,3-5Vcc

Diagrama de Blocos do Sistema


  • Uma pequena chave de reset é fornecida para reinicializar dispositivos compatíveis com Bee.
  • Além do Breakout 2 x 10 para módulos compatíveis com BEE, pads adicionais para 2 x cabeçalhos de 10 pinos, cabeçalho ISP 2 x 3 são fornecidos. Os usuários podem soldar cabeçalhos de pinos conforme apropriado.

Aplicações


USB – Porta Serial

UartSBee é comumente usado como interface USB para Porta Serial (porta COM). Esse tipo de configuração pode ser usado para comunicar com uma porta serial de MCU ou para programar uma MCU que suporte ISP baseado em UART.

Windows

  • No sistema operacional Windows, na primeira vez que você conectar o dispositivo, talvez seja solicitado o driver.

Baixe e instale o driver de porta COM virtual no site da FTDI:

https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

  • Um assistente é aberto para instalação do driver. Escolha "Install from a list or specific location"

  • Escolha o caminho do driver baixado

  • Se você baixou um driver não assinado, a seguinte janela aparece. Basta clicar em "Continue Anyway"

  • O driver do UartSBee foi instalado com sucesso. O Windows atribui um nome de porta COM ao FT232RL, como COM10, COM11 etc... Verifique o nome exato no Gerenciador de Dispositivos. Neste caso "COM16" é atribuída ao UartSBee

GNU/Linux

Todos os sistemas GNU/Linux OS modernos vêm com drivers para FT232RL. Para verificar se o UartSBee foi detectado, emita um comando lsusb. Uma saída semelhante à abaixo deve aparecer.

O GNU/Linux atribui /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1 etc... como nome de dispositivo.

Para verificar o funcionamento da porta serial conecte os pinos TxD e RxD do UartSBee e use um aplicativo de terminal como cutecom para configurar os parâmetros do dispositivo como mostrado abaixo.

Baudrate:9600, Data bits:8, Stop bits:None e sem Handshake

Qualquer caractere digitado no terminal será ecoado de volta como mostrado.

A mesma funcionalidade pode ser verificada no Windows - Hyperterminal também.

Fonte de Alimentação 3,3 V / 5 V para MCUs em protoboard e Programador para MCUs / CPLDs

Além das saídas de alimentação de 3,3 V e 5 V fornecidas pelo UartSBee, o nível lógico dos pinos de E/S pode ser selecionado para operações de 5,0 V TTL ou 3,3 V CMOS. No exemplo abaixo, é demonstrada uma aplicação de microcontrolador baseada em protoboard. Um MCU LPC1343 ARM Cortex-M3 é conectado ao UartSBee. Como este é um dispositivo de 3,3 V, a chave de alternância de alimentação é ajustada para 3,3 V. O LPC1343 pode ser programado via UART. Esta aplicação pode ser estendida para qualquer MCU / CPLDs que suporte gravação baseada em UART ou gravação baseada em SPI (necessita do modo BitBang do FT232R).

Prototipagem em Protoboard: UartSBee v3.1 atuando como fonte de alimentação de 3,3 V e porta de programação UART de 3,3 V para o LPC1343.

Chave: E/S de 3,3 V selecionada

Interface de Módulo Bee para aplicação sem fio em PC

Ad-Ons Sem Fio para PC

A interface compatível com Bee do UartSBee pode ser usada para conectar módulo Bee como XBee, Bluetooth Bee, RF Bee, Wifi Bee, GPS Bee ao USB do PC. Isso torna mais fáceis as aplicações sem fio para PC baseadas em Bee. Como a maioria desses módulos Bee suporta interface UART, a programação no PC também é fácil.

Ad-Ons Sem Fio para MCU

Esse tipo de arranjo também pode ser usado para interfacear com a UART de microcontroladores (Seeeduino).

Consulte a documentação do módulo Bee para mais informações.

XBee Conectado aoUartSBee BluetoothBee Conectado aoUartSBee

Modo BitBang

Um recurso interessante do UartSBee v3.1 em comparação com outros dispositivos USB-Serial baseados em FT232RL é que todas as E/S de Bit-Bang são trazidas para os pinos do cabeçalho.

O modo Bit-Bang é um recurso especial do FT232RL no qual 8 linhas de E/S (D0 - D7) podem ser usadas como linhas de E/S bidirecionais de uso geral. Três modos Bit-Bang são suportados pelo FT232RL

  • Modo Asíncrono Bit-Bang

Qualquer dado gravado no dispositivo é enviado para os pinos de saída configurados. A taxa de transferência de dados é configurada com base no gerador de baud rate. Nesse modo, qualquer uma das 8 linhas de E/S pode ser configurada como entrada ou saída.

  • Modo Síncrono Bit-Bang

Nesse modo os dados são enviados de forma síncrona. Uma entrada é lida antes que um byte de saída seja enviado ao dispositivo. Portanto, para ler a entrada, uma operação de escrita deve ser realizada.

  • Modo CBUS Bit-Bang

Este é um modo especial que requer reprogramação da EEPROM do FT232RL. Ele usa os sinais C0 - C3.

O modo Bit-Bang do FT232RL está bem documentado na nota de aplicação[1]

Tabela: Mapeamento de E/S Bit-Bang

Sinal UartSBeeSinal BitBang I/O
TxDD0
RxDD1
RTSD2
CTSD3
DTRD4
DSRD5
DCDD6
RID7

Operação em Modo BitBang:

Uma simples operação de modo Asynchronous Bit-Bang é demonstrada no arranjo em protoboard abaixo, no qual o pino DTR (D4) é conectado a um LED. A taxa de piscagem do LED é controlada pelo programa de aplicação no lado do PC.

Circuito LED Blinky E/S BitBang do UartSBee V3.1 - Lado Inferior

O modo Bit-Bang requer um driver direto especial da FTDI chamado D2XX. Esse driver precisa ser instalado após remover o driver de Porta COM Virtual do chip FT232RL. No GNU/Linux esse driver é executado em modo kernel. Como alternativa ao D2XX, um driver Free Open Source libFTDI está disponível. Ele funciona em Windows, GNU/Linux e Mac OS. É executado em modo usuário no GNU/Linux. Portanto, não há necessidade de remover o driver existente do FT232RL.

libFTDI

http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/

libUSB libFTDI requer libusb, que pode ser baixado em

http://www.libusb.org/

O código de exemplo abaixo pode ser compilado de maneira semelhante à dos arquivos de exemplo do libFTDI. Uma forma fácil é copiar o conteúdo do código abaixo para um dos arquivos .c de exemplo existentes e compilar todo o driver usando

./configure

make

Exemplo de Código

/*
Blinky.C : UartSBee v3.1 (FT232RL) Bit-Bang mode - Blinky.

Circuit:
Connect DTR to Anode of LED, Connect one end of resistor to GND and other end
to Cathode of the LED
*/

#ifdef __WIN32__
#define sleep(x) Sleep(x)
#endif

// 8 bit pin mask for I/O pin
#define TXD 0x01
#define RXD 0x02
#define RTS 0x04
#define CTS 0x08
#define DTR 0x10
#define DSR 0x20
#define DCD 0x40
#define RI 0x80

#include <stdio.h>
#include <ftdi.h>

int main()
{
unsigned char ouputState = 0;
struct ftdi_context ftdic;

/* 1. Initialize ftdi device context */
ftdi_init(&ftdic);

/* 2. Open the device based of VID/PID pair */

if(ftdi_usb_open(&ftdic, 0x0403, 0x6001) < 0)
{
printf("Unable to UartSBee v3.1");
return 1;
}

/* 3. Enable Bit-Bang mode with for DTR line */
ftdi_set_bitmode(&ftdic, DTR, BITMODE_BITBANG);

/* 4. Blink LED every 1 second */
while(1) {
ouputState ^= DTR;
ftdi_write_data(&ftdic, &ouputState, 1);
sleep(1);
}
}

O modo Bit-Bang do FT232RL pode ser usado para construir portas AVR ISP, JTAG, SPI e I2C. Consulte os links externos.

Ideia de Conexão AVR-ISP

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Arquivos de Esquemático e Placa;

Drivers Open Source

Outras fontes de informação sobre aplicações do FT232RL

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...