Pular para o conteúdo principal

UartSBee V5

UartSBee v5' é um adaptador USB para Serial compatível com cabo FTDI equipado com soquete BEE (20 pinos 2,0 mm). O FT232RL integrado pode ser usado para programar ou se comunicar com MCUs. Por outro lado, você pode conectar seu PC a vários aplicativos sem fio por meio de um módulo compatível com Bee. O UartSBee também oferece saídas para os pinos em modo bit-bang do FT232RL. Esses pinos em modo Bit-bang (8 pinos de E/S) podem ser usados como substitutos em aplicações que envolvem porta paralela de PC, que hoje em dia é rara.

UartSBee v5 é a versão programadora do Mesh Bee baseada no UartSBee v4.

Consulte a página wiki do UartSBee v4 para tópicos gerais de ajuda. Neste wiki nos concentramos na diferença entre v4 e v5.

Recursos adicionados​

  • Interface MicroUSB
  • Pode programar o Mesh Bee
  • Adicionado o SW3 para alternar a conexão do UART do FT232 entre os pinos TX1/RX1 do soquete BEE e a interface de programação do Mesh Bee

Visão geral de hardware​

Visualizador de esquemático online​

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...