Pular para o conteúdo principal

Módulo W600

O Módulo W600 é um módulo WiFi de 2,4 GHz econômico que suporta 802.11b/g/n. O Seeed W600 Module é baseado no chip W600, que possui ARM Cortex-M3 com 1MB de flash integrado e kernel freeRTOS.

Nós trazemos os pinos do chip W600 para fora e os colocamos na parte de trás da placa, incluindo I2S/I2C/SPI/GPIO/PWM/UART/SDIO. Além disso, este módulo possui uma antena PCB integrada, sem necessidade de projetar a antena separadamente, para que você possa implantar rapidamente o módulo na sua própria placa. Também fizemos a certificação CE/FCC para este módulo e você pode usá‑lo diretamente em projetos comerciais.

Recursos​

• CPU Cortex-M3 embarcado de 32 bits integrada, frequência de operação de 80 MHz

• 288KB de RAM integrada

• 1MB de FLASH integrada

Interface

• Controlador de dispositivo GPIO integrado

• 2 interfaces UART integradas, suporta RTS/CTS, taxa de baud: 1200bps~2Mbps

• Um controlador SPI de alta velocidade integrado, frequência de operação: 0~50MHz;

Sem fio

• Suporta IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n

• Suporta 2,4~2,4835 GHz

• Suporta Wi‑Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS

• Suporta Wi‑Fi Direct

• STBC, GreenField, Short-GI

• Suporta vários protocolos de rede: TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP

Outros

• Suporta protocolo de instrução AT+ baseado em codificação ASCII (interface UART)

• Suporte para controle GPIO programável pelo usuário

• Antena integrada

Especificação​

CategoryItemParameter
WirelessSupport Wi‐Fi ModeIEEE802.11b/g/n
RF system impedance50Ω
Frequency Range2.4~2.4835 GHz
Receiving sensitivity20MHz MCS7@‐71dBm;
40MHz MCS7@‐68dBm;
54Mbps@‐73dBm;
11Mbps@‐86dBm;
1Mbps@‐95dBm;
Physical layer data rate802.11n MCS 0~7 150Mbps
ModulationDSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、QAM16/64
Output PowerIEEE802.11b, DSSS 1Mbps, POUT = +17dBm;
IEEE802.11g, OFDM 54Mbps, POUT = +10dBm;
IEEE802.11n, OFDM MCS7, POUT = +10dBm
HardwareInterface TypeUART/SPI/GPIO
Interface rate2Mbps@UART (Max)
50Mbps@SPI (Max)
Operating Voltage3.3V(Module)/5V(Development Board)
Operating humidity5%~90% (No condensation)
storage temperature‐40~+125 ℃
Operating temperature‐40~+85℃
SoftwareNetwork TypeSTA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct
VerificationWEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK
EncryptionWEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)
WPS FunctionWPS
Energy savingPS‐POLL/Standby
Network protocolTCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
Interface ProtocolAT+ instruction set
nota

Para mais detalhes sobre as especificações, consulte o W600 Specification V1.0.0_EN.pdf e o W600 HardwareDesignGuide_v1.0.1.pdf

Aplicações Típicas​

  • eletrodomésticos inteligentes
  • casa inteligente
  • áudio e vídeo sem fio
  • brinquedos inteligentes
  • monitoramento médico
  • controle industrial
  • outras aplicações de Internet das Coisas

Visão Geral do Hardware​

Diagrama em Blocos​

block diagram of W600 Module
clique para ver o arquivo original mais nítido

Pinout​

pinout of W600 Module
clique para ver o arquivo original mais nítido

Primeiros Passos​

Para usar o W600 Module, você precisa usar USB-to-Serial Tools para conectar os pinos RX/TX ao seu computador, e também precisa alimentar este módulo com os pinos 3.3v e GND.

nota

Para mac, descobrimos que algumas versões do sistema mac não conseguem reconhecer o chip USB‑to‑Serial on‑board CH330N, consulte aqui a solução Mac os driver issue

Nós usamos a ferramenta de porta serial sscom para enviar o comando AT. Você pode usar sua ferramenta de porta serial favorita; caso queira usar o sscom, você pode baixá‑lo Aqui.

De qualquer forma, certifique‑se de ter marcado a opção AddCrLf e definido a taxa de baud para 115200

Digite AT+ e clique em SEND ou pressione a tecla ++enter++ para verificar se a conexão foi estabelecida com sucesso.

AT+

Quando retornar +OK, você poderá usar o comando AT para controlar este módulo.

Criar um processo SoftAP​

  • 1- WPRT define o modo de funcionamento da placa de rede sem fio como SoftAP:
AT+WPRT=2
  • 2- APSSID Define o SSID do AP para o STA, por exemplo MyAP:
AT+APSSID=MyAp
  • 3- APENCRY Define o modo de segurança da placa de rede sem fio para WEP64:
AT+APENCRY=1

Parâmetro:

open:0, WEP64:1, WEP128:2

  • 4- APKEY Define a chave da placa de rede sem fio como 12345
AT+APKEY=1,1,12345

Parâmetro 1: Formato da chave, 0 significa HEX, 1 significa ASCII

Parâmetro 2: index: Número de índice da chave, 1 a 4 são usados para chaves de criptografia WEP e outros métodos de criptografia são fixados em 0.

Parâmetro 3: chave sem fio, por exemplo: 12345

  • 5- APNIP Define o endereço IP e a máscara de sub-rede
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1

Parâmetro 1: tipo de endereço: 0 significa alocação dinâmica usando DHCP, 1 significa endereço estático
parâmetro 2: ip:192.168.1.1
parâmetro 3: máscara de rede:255.255.255.0
parâmetro 4: gateway:192.168.1.1
parâmetro 5: dns:192.168.1.1

  • 6- PMTF salva os parâmetros acima na spi flash; basta começar a partir da etapa 7 na próxima inicialização.
AT+PMTF
  • 7- WJOIN Cria a rede sem fio MyAp
AT+WJOIN
  • 8- SLIST Consulta as informações de STA conectadas ao seu SoftAP.
AT+SLIST

Processo de varredura de AP​

O comando AT para varrer APs com a placa de rede sem fio é:

AT+WSCAN

O último parâmetro é a intensidade do sinal, unidade db

Processo de STA ingressar no AP​

  • 1- WPRT Define o modo de funcionamento para STA
AT+WPRT=0
  • 2- SSID Define o nome do AP a ser acessado, por exemplo TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY Define a chave sem fio do AP ao qual você deseja se conectar, por exemplo 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

parâmetro 1: 0 significa HEX, 1 significa ASCII

parâmetro 2: index: O número de índice da chave, 1 a 4 é usado para a chave de criptografia WEP. Os outros métodos de criptografia são fixados em 0.

parâmetro 3: chave sem fio, por exemplo: 12345678

  • 4- NIP Habilita DHCP
AT+NIP=0
  • 5- PMTF Salva os parâmetros acima na spi flash; basta começar a partir da etapa 6 na próxima inicialização
AT+PMTF
  • 6- WJOIN Conecta‑se à rede sem fio TEST_AP
AT+WJOIN

Criar um processo APSTA​

  • 1- WPRT Define o modo de funcionamento para APSTA
AT+WPRT=3
  • 2- SSID Define o nome do AP a ser acessado, como TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY Define a chave sem fio do AP ao qual você deseja se conectar, por exemplo 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

parâmetro 1: 0 significa HEX, 1 significa ASCII

parâmetro 2: index: O número de índice da chave, 1 a 4 é usado para a chave de criptografia WEP. Os outros métodos de criptografia são fixados em 0.

parâmetro 3: chave sem fio, por exemplo: 12345678

  • 4- APSSID Define o nome de rede do SOFTAP criado
AT+APSSID=”MYSoftAP”
  • 5- APENCRY Define o tipo de criptografia do SoftAP (como WPA2-TKIP)
AT+APENCRY=5
  • 6- APKEY Define a senha do SoftAP (por exemplo código ASCII 87654321)
AT+APKEY=1,0,87654321
  • 7- APNIP Define o endereço IP e a máscara de sub-rede
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1
  • 8- PMTF Salva os parâmetros acima na spi flash; basta começar a partir da etapa 9
AT+PMTF
  • 9- WJOIN Conecta‑se à rede sem fio TEST_AP
AT+WJOIN
nota

Para mais detalhes sobre o comando AT, consulte o WM_W60X_SDK_AT Command_V1.0.2.pdf

Gravação de Firmware​

Para a gravação de firmware, consulte aqui:

WM_W60X_SDK_User Manual_V1.0.0.pdf e WM_W60X_Firmware Generation Guide_V1.1.pdf

FAQ​

Q1.Como o STA desconecta do AP

R: O comando AT para a placa de rede sem fio desconectar do AP é:

AT+WLEAV

Q2.SoftAP desconectado

R: O comando AT para o SoftAP desconectar a rede é:

AT+WLEAV=2

Q3.Como o STA visualiza o status atual

R: O comando AT para a placa de rede sem fio visualizar o status da placa de rede atual é:

AT+LKSTT

Q4. Como visualizar o status atual do SoftAP

R: O comando AT para visualizar o status atual do SoftAP é:

AT+APLKSTT

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​


Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...