WM1302 Pi Hat para Raspberry Pi

Introdução ao Produto
Lançamos recentemente o WM1302 LoRaWAN Gateway Module e a Série LoRa-E5 baseada no módulo LoRa-E5. Clique aqui para conhecer os novos membros da família LoRa-E5, desde o Grove module, mini Dev boards até o Development Kit. Para saber mais sobre como criar um nó final LoRaWAN com o pacote STM32Cube MCU para a série STM32WL (SDK), para se conectar e enviar dados para a rede LoRaWAN, leia mais nas páginas wiki de mini Dev boards e Development Kit.
WM1302 Pi HAT é uma placa de expansão adicional projetada especificamente para conectar o módulo WM1302 LoRaWAN Gateway baseado no SX1302 a versões de Raspberry Pi até Raspberry Pi 4B. Ela também integra o chip de autenticação LoRaWAN e o módulo GPS.
O WM1302 module é uma nova geração de módulo de gateway LoRaWAN com formato mini-PCIe. Baseado no chip Semtech® SX1302 baseband LoRaWAN®, o WM1302 desbloqueia um potencial de capacidade muito maior de transmissão sem fio de longa distância para produtos de gateway. Ele apresenta maior sensibilidade, menor consumo de energia e temperatura de operação mais baixa do que os chips LoRa® anteriores SX1301 e SX1308.
WM1302 Pi HAT suporta o formato mini-PCIe do módulo WM1302 e pode configurar automaticamente os dedos dourados padrão de 52 pinos para o conector GPIO do Raspberry Pi com um cabeçalho compatível de 40 pinos. Isso simplifica o processo de desenvolvimento para que os usuários integrem com Raspberry Pi. WM1302 Pi HAT funciona como uma placa de extensão e ajuda a adicionar a funcionalidade do SX1302 ao Raspberry Pi, para suportar os protocolos LoRaWAN e LoRa para transmissão sem fio de longa distância. O módulo GPS integrado também aumenta a precisão do tempo e da localização do módulo WM1302.
WM1302 Pi HAT, juntamente com o Módulo Gateway WM1302 e o Raspberry Pi, pode ajudar a construir gateways de comunicação sem fio LoRaWAN muito completos e compactos, suportando agricultura inteligente, cidades inteligentes e outros cenários de IoT.
Recursos
-
Fator de forma padrão Pi Hat com cabeçalho de pinos fêmea de 40 pinos
-
Compatível com Raspberry Pi 3 Model B+/ Raspberry 4
-
Módulo GPS integrado
-
Chip de autenticação LoRaWAN integrado
Visão Geral do Hardware


Aplicação
-
Desenvolvimento de dispositivo/hotspot de gateway LoRaWAN
-
Desenvolvimento de aplicações de comunicação sem fio de longa distância
-
Qualquer aprendizado e experimentação baseados em Raspberry Pi
-
Aprendizado e pesquisa de aplicações LoRa e LoRaWAN
Especificação
| Dimensões | 56*65mm |
|---|---|
| Peso | 0.501 |
| Tensão de Operação | 5V |
| Interface de Alimentação | Cabeçalho de 40 pinos ou USB |
| Cabeçalhos de 40 pinos do Raspberry Pi | Suporta Raspberry Pi 5 / Suporta Raspberry Pi 4 B / Suporta Raspberry Pi 3 A+/B/B+ / Suporta Raspberry Pi 2 B / Suporta Raspberry Pi A+/B+ / Suporta Raspberry Pi Zero/Zero W |
| Conector PCIe | Conector Mini-PCIe de 52 pinos |
| GNSS | Suporta GPS L1, GLONASS L1, BeiDou B1 |
| Bateria | Excluída |
| Lista de Peças: | |
|---|---|
| WM1302 Pi Hat *1 | |
| Parafuso APM2.5*6mm *8 | |
| Suporte M2.5*11.0mm *4 | |
| Parafuso PM2.0*H6.0mm *2 |
Dimensões

Suporte Técnico & Discussão de Produto
Envie qualquer problema técnico para o nosso fórum.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.