Pular para o conteúdo principal

Sensor de Peso (Célula de Carga) 0-500g

Aplicável a balança eletrônica, balança de cálculo de preço, balança de plataforma eletrônica, balança digital; balança de encomendas postais, balança eletrônica de precisão e todos os tipos de balanças comerciais com uma única célula de carga.

Especificação


  • capacidade g 500g

  • Sensibilidade de saída mv/v 0.5±0.1

  • Não linearidade %.F.S 0.05

  • Histerese %F.S 0.05

  • Repetibilidade %F.S 0.05

  • Deriva (30min) %.F.S 0.05

  • Efeito da temperatura sobre a sensibilidade %F.S/10℃ 0.05

  • Efeito da temperatura sobre o zero %F.S/10℃ 0.05

  • Balanço de zero %F.S ±0.5

  • Resistência de entrada Ω(ohms) 1120±10

  • Resistência de saída Ω(ohms) 1000±10

  • Resistência de isolamento MΩ(ohms) ≥2000

  • Tensão de excitação recomendada v 5v

  • Método de conexão de fio vermelho: Exc + preto: Exc –

  • verde: Sig + branco: Sig -

Uso


Instalação de hardware

Nota: O sensor de peso fornece saída de 0V quando a carga é inferior a 150g, portanto não podemos medir diretamente a carga. Meu método é usar um peso local de 200g para evitar o ponto cego de medição. Leia os dados analógicos do peso de 200g como sem carga (0g) e leia os dados analógicos do peso de 700g como carga total (500g).

Programação

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
int value;
value = analogRead(0);
Serial.println(value);
}

Como usar com Arduino.

Fonte


Suporte Técnico e Discussão de Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...