Pular para o conteúdo principal

Wifi Bee v2.0

Wifi Bee v2.0 é a versão atualizada do Wifi Bee v1.0. Substituímos o módulo transceptor MRF24WB0MA, que usa interface SPI, pelo RN-171, que usa interface UART. O módulo Wifi Bee v2.0 incorpora rádio 802.11 b/g, processador de 32 bits, pilha TCP/IP, relógio em tempo real, acelerador criptográfico, unidade de gerenciamento de energia e interface de sensor analógico. Ele pode ser conectado diretamente aos soquetes Bee e usar a porta UART para comunicação. Você também pode usar comandos AT para configurações avançadas e assim atender às suas necessidades específicas.

Especificação


  • Compatível com qualquer soquete Bee

  • Interface com o host: UART

  • Potência de transmissão: 0dBm a 12dBm

  • Frequência: 2402~2480 MHz

  • Canal: 0~13

  • Pilha de protocolo TCP / IP integrada

  • Antena de chip multicamadas onboard

Demonstração


Nesta seção, usaremos o Wifi Bee para criar um servidor Web como aplicação de exemplo. Siga os passos abaixo para fazê-lo funcionar! Nota: Para configurar este módulo, você precisará de um adaptador ou de um Xbee shield que permita a comunicação com o módulo, antes de poder conectá-lo e usá-lo em outros módulos.

Instalação de hardware

Aqui está todo o hardware necessário.

Conecte o wifi bee ao Bee Socket do seu adaptador e conecte o adaptador ao computador via cabo Mini USB. Antes de o wifi bee se conectar à sua rede, o indicador ASSOC ficará piscando.

Configurar o Wifi Bee

Precisamos de um monitor serial para configurar o Wifi Bee. Portanto, antes de configurar o Wifi bee, você precisa preparar uma ferramenta serial. Neste caso, escolhemos a usual SSCOM3.2

    1. Escolha a porta serial correta e clique no botão "Open Com", mostrado acima, e defina a taxa de baud para 9600.
    1. Não selecione "SendNew" e envie o comando AT $$$ para o wifi Bee; ele responderá "CMD" para indicar que entrou corretamente no modo de configuração.
    1. Selecione "SendNew" após entrar no modo de configuração, envie o comando AT set u b 9600 para definir a taxa de baud como 9600. Claro, você também pode defini-la como 38400.
    1. Digite show net e ele mostrará as configurações atuais da rede.
    1. Digite scan para ver uma lista das redes Wifi ao redor.

    1. Envie o comando AT set wlan join 1, se a porta serial responder "ADK", isso indica que o Wifi Bee entrou no modo de controle automático.
    1. Digite join o SSID do seu roteador (como join Seeed-STU) para se conectar e associar a um ponto de acesso aberto. Se formos nos conectar a uma rede segura, digite assim:

set wlan ssid your router's SSID

set wlan pass your router's password

save

reboot

E o monitor responde com o endereço IP atual e a porta aberta. Pode-se ver facilmente que o endereço IP do meu Wifi Bee é 192.168.0.28 e a porta é 2000.

    1. Use um navegador Web para acessar http://ip:port, como: http://192.168.0.28:2000, e o monitor receberá a requisição http do navegador Web como mostrado abaixo. No entanto, o navegador Web não receberá nada, pois o wifi bee não envia nenhuma resposta.

Para mais comandos, consulte o Wifly Command Reference na parte de Recursos.

Conectar o servidor TCP e o Wifi Bee

Aqui selecionamos o TCPUDPbg para funcionar como um cliente TCP e enviar comandos ao Wifi Bee.

  • 1) Faça o download e execute o TCPUDPbg. Clique em "CreatConnection", podemos ver esta imagem:

  • 2)Depois de selecionar o tipo TCP, digite o endereço IP e a porta do Wifi Bee e clique em "Create".

  • 3)Clique no botão "Connect" na barra lateral esquerda. Agora você pode enviar comandos via o cliente TCP simulado pelo TCPUDPbg para o wifi bee. Assim, o TCPUDPbg também receberá as strings enviadas pelo monitor serial!

Rastreador de Versões


RevisãoDescriçõesLançamento
Wifi Bee v1.0módulo transceptor MRF24WB0MA com interface SPI, e utilizando um Atmega328p13 Dez, 2011
Wifi Bee v2.0substitui o MRF24WB0MA pelo RN-171, remove o chip Atmega328p11 Nov, 2013

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Disponibilizamos vários canais de comunicação para atender diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...