Shield WIFI
Este Wifi Shield utiliza um módulo wifi RN171 para fornecer ao seu Arduino/Seeeduino a função de Ethernet serial. São necessários apenas dois pinos para conectar seu dispositivo a redes sem fio 802.11b/g com este shield. Ele apresenta uma antena independente que pode cobrir uma área mais ampla e transmitir sinais mais fortes. Com suporte para os protocolos de comunicação comuns TCP, UDP e FTP, este Wifi Shield pode atender às necessidades da maioria dos projetos de rede sem fio, como redes de casas inteligentes, controles de robôs ou estações meteorológicas pessoais, etc. Preparamos um conjunto de comandos fácil e conveniente para este shield, para que você possa usar um código limpo e conciso para executar a função.
![]() | ![]() |
|---|---|
| Wifi Shield V1.0 | Wifi shield v1.2 |
Aqui está a comparação entre várias versões do WiFi Shield:
| Parâmetro | Wifi Shield V1.0 | Wifi Shield V1.1(v1.2) | Wifi Shield V2.0 |
|---|---|---|---|
| Tensão | +3.5V~+5V | +3.5V~+5V | +3.5V~+5V |
| Shield padrão | Sim | Sim | Sim |
| Modo de comunicação | Porta serial | Porta serial | Porta serial |
| Shield padrão | Não | Sim | Sim |
| Tipo de antena | Antena de mastro | Antena PCB | Antena onboard |
| Arquivo de biblioteca | Wifi Shield Library V1.0 | New Wifi Shield Library | New Wifi Shield Library igual à v1.2 |
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.