Pular para o conteúdo principal

Wifi Shield V1.1

Este Wifi Shield utiliza um módulo WiFi RN171 para fornecer ao seu Arduino/Seeeduino a função de Ethernet serial. São necessários apenas dois pinos para conectar seu dispositivo a redes sem fio 802.11b/g com este shield. Ele possui uma antena independente que pode cobrir uma área mais ampla e transmitir sinais mais fortes. Com suporte para os protocolos de comunicação TCP, UDP e FTP mais comuns, este Wifi Shield pode atender às necessidades da maioria dos projetos de rede sem fio, como redes de casas inteligentes, controles de robôs ou estações meteorológicas pessoais, etc. Preparamos um conjunto de comandos fácil e conveniente para este shield, para que você possa usar um código limpo e conciso para executar as funções.

Especificação

  • Tensão: 3,3~5,5 V

  • Corrente: 25~400mA

  • Potência de transmissão: 0-10 dBm

  • Frequência: 2402~2480 MHz

  • Canal: 0~13

  • Taxa de rede: 1-11 Mbps para 802.11b/6-54Mbps para 802.11g

  • Dimensões: 60X56X19 mm

  • Peso líquido: 24±1 g

  • Autenticação WiFi segura: WEP-128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

  • Aplicações de rede integradas: DHCP cliente, DNS cliente, ARP, ICMP ping, FTP, TELNET, HTTP, UDP, TCP

  • **RN-171:**Módulo de LAN sem fio WIFLY GSX 802.11 b/g.

  • Área de Configuração da Porta Serial por Software: Escolha os pinos digitais que você gostaria de usar como RX e TX do RN171.

  • Botão de Reset: Reinicia o Wifi Shield.

  • Ilustração dos indicadores de status:

  • Dois LEDs (D1, D5) piscarão alternadamente quando não houver conexão.

  • Após conectar ao roteador, o indicador de status de associação ao AP (D1) irá piscar.

  • Após conectar ao roteador e ao servidor TCP, o indicador de status do AP (D1) permanecerá sempre ligado.

Primeiros passos

Demo: Wifly_Test

Baixe a Wifi Shield Library no GitHub e descompacte-a na pasta libraries do Arduino.


#include <Arduino.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

#define SSID "YourAP"
#define KEY "password"
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK // or WIFLY_AUTH_WPA1, WIFLY_AUTH_WEP, WIFLY_AUTH_OPEN

// Pins' connection
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX
SoftwareSerial uart(2, 3);
WiFly wifly(&uart);
//WiFly wifly(&Serial1); // for leonardo, use hardware serial - Serial1

void setup() {
uart.begin(9600);

Serial.begin(9600);
Serial.println("--------- WIFLY TEST --------");

// wait for initilization of wifly
delay(3000);

uart.begin(9600); // WiFly UART Baud Rate: 9600

wifly.reset();

Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
}

// get WiFly params
wifly.sendCommand("get everthing\r");
char c;
while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) {
Serial.print((char)c);
}

if (wifly.commandMode()) {
Serial.println("Enter command mode. Send \"exit\"(with \\r) to exit command mode");
}
}

void loop() {
while (wifly.available()) {
Serial.write(wifly.read());
}

while (Serial.available()) {
wifly.write(Serial.read());
}
}

1.Conecte D2 (RX) e D3 (TX) da porta serial por software com TX e RX do WiFi Shield.

2.Altere o código para atualizar as informações do seu ponto de acesso


#define SSID "YourAP"
#define KEY "password"
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK // or WIFLY_AUTH_WPA1, WIFLY_AUTH_WEP, WIFLY_AUTH_OPEN

3.Faça o upload do sketch para o Arduino, abra o Serial Monitor, defina a taxa de baud para 9600 e configure a tecla Enter para Carriage return. O WiFi Shield irá exibir algumas mensagens e entrar no modo de comando. No modo de comando, você pode inserir alguns comandos para interagir:

get wlan - obter informações da wlan

join - entrar em uma rede

ping seeedstudio.com - enviar ping para a Seeed!

Para mais comandos, consulte o Manual do Usuário do Módulo WiFi

4.Para uso mais avançado, experimente outros exemplos da biblioteca do WiFi Shield.

Demo para Outros

Solução de Problemas

Se o Wifi Shield não responder a nenhum comando, tente fazer o reset de fábrica seguindo este guia

Visualizador Online do Esquemático

Recursos

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...