Wio Lite W600

O Wio Lite W600 é uma placa compatível com Arduino, econômica, com o módulo WiFi W600. O Wio Lite W600 possui um microcontrolador baseado em Atmel® | SMART™ SAM D21 ARM Cortex-M0+ e o núcleo WiFi W600 é um módulo WiFi de 2,4GHz com ARM Cortex-M3. Como o Wio Lite W600 usa o SAM D21 (o mesmo chip usado no Arduino Zero) como seu núcleo Arduino, em teoria ele é totalmente compatível com o Arduino Zero.
Ele expõe os pinos do SAM D21, o nível de I/O desta placa é 3,3V. Existem 6 pinos analógicos e 14 pinos digitais, e também uma UART, um I2C e uma porta ICSP disponíveis. Você pode alimentar esta placa com USB Type C 5V e bateria Lipo de 3,5V~4,2V.
Quanto ao núcleo WiFi, é nosso velho amigo - o Módulo W600. Nós já lançamos o Módulo W600 e o Grove - W600, Wio Lite W600 é um novo membro da família W600. O Módulo W600 possui ARM Cortex-M3 com 1MB de flash on-chip e kernel freeRTOS. Ele é certificado CE/FCC e suporta 802.11 b/g/n.
Além disso, lançamos o Grove Shield for Wio Lite ao mesmo tempo. Com este shield, trazemos mais de 200 sensores, atuadores e displays Grove para a série Wio Lite e para a comunidade Feather.
Adeus, fiação complexa com a protoboard e soldagem chata com o ferro de solda.
Olá, Grove!
Características
- Compatível com Arduino Zero / Compatível com Adafruit Feather
- Módulo WiFi de 2,4GHz onboard com suporte a 802.11 b/g/n
- Suporta mais de 200 módulos Grove
- Custo-benefício
Especificação
| Item | Valor |
|---|---|
| Microcontrolador | SAM D21 |
| Frequência máxima da CPU | 48 MHz |
| SRAM | 32 KB |
| Memória Flash | 256 KB |
| Entrada de energia | USB Type C 5V Bateria Lipo 3,5 V ~ 4,2 V |
| Pinos Digitais de I/O | 14 |
| Canais de Entrada Analógica | 6 |
| Corrente DC por pino de I/O | 40 mA |
| Tensão de Entrada IO | 3,3 V |
| Núcleo WiFi | W600 |
| CPU | Cortex-M3 embarcado de 32 bits |
| RAM | 288 KB |
| Flash | 1 MB |
| Modo Wi‐Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Faixa de Frequência | 2,4~2,4835 GHz |
| Tipo de Rede | STA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct |
| Protocolo de rede | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP |
| Verificação | WEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK |
| Criptografia | WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES) |
Visão Geral do Hardware

Primeiros Passos
Hardware
Materiais necessários
- Wio Lite W600 x1
- Computador x1
- Cabo USB type C x1
Alguns cabos USB só conseguem fornecer energia e não conseguem transferir dados. Se você não tiver um cabo usb ou não souber se o seu cabo usb pode transmitir dados, você pode conferir seeed USB type C support USB 3.1 .
Conecte o Wio Lite W600 ao seu computador usando o cabo USB.
Software
Etapa 1. Você precisa instalar o Software Arduino
Inicie o aplicativo Arduino
Dê um clique duplo no aplicativo Arduino (arduino.exe) que você baixou anteriormente.
Se o Software Arduino carregar em um idioma diferente, você pode alterá-lo na janela de preferências. Consulte a página Arduino Software (IDE) para detalhes.
Etapa 2. Configurando seu Arduino IDE
Abra o seu Arduino IDE, clique em File > Preferences e copie a URL abaixo para Additional Boards Manager URLs
https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

Etapa 3. Adicione a Placa Wio Lite W600 ao Seu Arduino IDE
Siga o Guia de Instalação de Placas Seeed e pesquise pela palavra-chave seeeduino_samd_zero para adicionar o Wio Lite W600 ao seu Arduino IDE.

Etapa 4. Adicione a Biblioteca W600 ao Seu Arduino IDE
Baixe a Biblioteca W600 do Github da Seeed. Depois consulte Como instalar biblioteca para instalar bibliotecas para o Arduino.
Etapa 5. Reinicie o Arduino IDE. Abra o exemplo AP-Station, você pode abri-lo no Arduino IDE pelo caminho: **File --> Examples -->W600_wifi-->log_data

Etapa 6. Modifique o código com o seu próprio AP e Station. Na figura a seguir, o Wio Lite W600 funciona como uma estação para se conectar ao AP marcado como A e o Wio Lite W600 criará o AP B para outros dispositivos. Você deve alterar tanto o nome do AP quanto a senha

Etapa 7. Selecione sua placa e porta
Você precisará selecionar a entrada no menu Tools > Board que corresponde ao seu Arduino. Selecionando um Seeeduino Zero.

Selecione o dispositivo serial da placa Arduino no menu Tools | Serial Port. É provável que seja COM3 ou superior (COM1 e COM2 geralmente são reservadas para portas seriais de hardware). Para descobrir, você pode desconectar sua placa Arduino e reabrir o menu; a entrada que desaparecer deve ser a placa Arduino. Reconecte a placa e selecione essa porta serial.
Etapa 8. Carregue o código
Agora, simplesmente clique no botão "Upload" no ambiente. Aguarde alguns segundos e, se o envio for bem-sucedido, a mensagem "Done uploading." aparecerá na barra de status.

Alguns segundos após o término do upload, o Wio Lite W600 acessará o AP que você definiu e você poderá usar seu telefone para acessar o AP criado pelo Wio Lite W600
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- [ZIP] Arquivo Eagle do Wio Lite W600
- [PDF] W600-datasheet
Suporte Técnico & Discussão de Produto
se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.