Pular para o conteúdo principal

Chassi de Bateria para Wio Terminal

nota
  1. Esta versão do chassi de bateria do Wio Terminal não consegue desligar completamente a alimentação (sem impacto no uso).
  2. A corrente de carga chegará a 1,5A, o que pode reduzir a vida útil da bateria ou causar outros problemas. Estamos otimizando o design da nova versão (a data estimada de lançamento ainda não está disponível) e recomendamos a nova versão se você for iniciante. *Entre em contato conosco (techsupport@seeed.cc) para suporte técnico ou troca se você encontrar qualquer problema durante o uso desta versão. *NÃO deixe os pinos tocarem outros objetos quando a alimentação estiver ligada.

O Chassi de Bateria para Wio Terminal é uma placa de extensão indispensável para a placa de desenvolvimento Wio-Terminal, pois fornece uma fonte de alimentação externa para o Wio Terminal, aumentando sua portabilidade e compacidade. Ele possui uma bateria de polímero de lítio recarregável de 650mAH, 4 portas Grove analógicas/digitais, 1 porta Grove I2C e 1 porta Grove UART, além de um gabinete em ABS para estética e proteção. Há também o mesmo conector GPIO compatível com 40 pinos do Raspberry Pi na parte de trás do Chassi de Bateria para Wio Terminal para mais expansões!

Com a Wio-Terminal Dev Board + Chassi de Bateria para Wio Terminal, você consegue construir projetos IoT extremamente poderosos e compactos com muita facilidade. Com as portas Grove estendidas, você pode aproveitar os recursos plug and play do Ecossistema Grove!

Características​

  • Bateria de Polímero de Lítio Recarregável Integrada de 650mAh
  • Carregamento via USB Type-C
  • Proteção contra sobrecorrente
  • Modo Hiccup/Proteção Hiccup
  • 4 x Portas Grove Analógicas/Digitais
  • 1 x Porta Grove I2C
  • 1 x Porta Grove UART
  • Ímãs ficam ocultos dentro do gabinete para que ele possa ser preso no quadro branco!

Especificações​

  • O Chassi de Bateria para Wio Terminal é alimentado pela interface USB Type-C ou pela bateria interna. A corrente máxima de entrada da USB Type-C é 2A, e a faixa de tensão de entrada é 4,75V ~ 5,25V.

  • A bateria integrada é uma bateria de polímero de lítio recarregável, com capacidade de 650mAh. A tensão de saída da bateria é 3,7V, com tensão de carga de 4,2V. A bateria só pode ser carregada através da interface USB Type-C e não pode ser carregada através do conector fêmea ou da interface Grove.

  • A corrente em modo de espera do Chassi de Bateria para Wio Terminal é inferior a 300uA.

  • O Chassi de Bateria para Wio Terminal possui proteção contra sobrecorrente quando é alimentado pela interface USB Type-C, e o limite de corrente da proteção contra sobrecorrente é 2,5A.

  • Quando o Chassi de Bateria para Wio Terminal entra em curto-circuito no modo alimentado por bateria, ele entrará em modo hiccup. Após a remoção do curto-circuito, retornará automaticamente ao modo normal de fornecimento de energia.

Visão Geral do Hardware​

Precauções​

  • O Chassi de Bateria para Wio Terminal não pode fornecer tensão de 3,3V sozinho, ele só pode fornecer tensão de 5V. Para fornecer 3,3V, ele deve ser usado com o Wio Terminal.
  • Quando o Chassi de Bateria para Wio Terminal é alternado do modo de carregamento de bateria para o modo de alimentação por bateria, haverá um tempo de queda de tensão de 1,2s.
  • Por padrão, o Chassi de Bateria para Wio Terminal é alimentado pela bateria quando não está conectado ao USB Type-C. Depois de conectar o USB Type-C, ele alterna automaticamente para o USB Type-C para o fornecimento de energia.
  • Quando o Chassi de Bateria para Wio Terminal está conectado ao USB Type-C, ele fornecerá energia tanto para a bateria quanto para o pino RPI_5V no conector. Nesse momento, a bateria não fornecerá energia. Se a bateria de lítio não estiver totalmente carregada, ela interromperá o carregamento após atingir 100%.

FAQ​

Corrente de Carga:

  • Este resistor é alterado para 680kΩ/1% para limitar a corrente de carga a 450mA.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão sobre Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...