Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos com o acelerômetro

Este repositório demonstra como ler valores do acelerômetro a partir do Wio Terminal.

Inicialização do Acelerômetro Digital de 3 Eixos

Para inicializar o acelerômetro no Wio Terminal:

  • Definindo a taxa de dados de saída: lis.setOutputDataRate(), de 1Hz até 5kHz.

  • Definindo a faixa de escala: lis.FullScaleRange(), de 2g até 16g.

#include"LIS3DHTR.h"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;

void setup() {
...
lis.begin(Wire1);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); // Setting output data rage to 25Hz, can be set up tp 5kHz
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); // Setting scale range to 2g, select from 2,4,8,16g
...
}

Lendo Valores do acelerômetro

Para ler os valores do acelerômetro de cada eixo no Wio Terminal, simplesmente siga isto:

void loop() {
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();
delay(50); // delay to avoid large amount of data being read
...
}

Observação: É fortemente recomendado usar um atraso para evitar uma grande quantidade de dados de uma só vez.

Código de Exemplo

Este exemplo imprime todos os valores dos 3 eixos do acelerômetro no monitor serial.

#include"LIS3DHTR.h"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;

void setup() {
Serial.begin(115200);
lis.begin(Wire1);

if (!lis) {
Serial.println("ERROR");
while(1);
}
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //Data output rate
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //Scale range set to 2g
}

void loop() {
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();

Serial.print("X: "); Serial.print(x_values);
Serial.print(" Y: "); Serial.print(y_values);
Serial.print(" Z: "); Serial.print(z_values);
Serial.println();
delay(50);
}
Loading Comments...