Pular para o conteúdo principal

Noções básicas da tela TFT LCD

Sistemas de coordenadas de pixels

Uma imagem digital 2D é composta por linhas e colunas de pixels. Um pixel na imagem é especificado dizendo em qual coluna e em qual linha o pixel está. Em termos simples, um pixel pode ser identificado por um par de inteiros fornecendo o número da coluna e o número da linha. Por exemplo, o pixel com coordenadas (4,7) estaria na coluna 4 e na linha 7.

Convencionalmente, as colunas são numeradas da parte superior esquerda para a direita, começando em zero, mas em alguns casos, também pode começar de outros cantos (definindo a rotação).

Modelo de cores de 8 bits e 16 bits

Os pixels também são expressos em forma de cor, portanto é melhor abordar alguns modelos de cor. Os modelos de cor de 8 bits e 16 bits são bons para MCUs trabalharem, então este é um bom começo. Esses dois modelos de cor consistem em 3 componentes de cor - Vermelho, Verde e Azul. Dependendo do modelo de cor, esses 3 componentes de cor serão armazenados em variáveis de 8 bits ou 16 bits.

Cor de 8 bits

Bit76543210
DataVermelhoVermelhoVermelhoVerdeVerdeVerdeAzulAzul

Cor de 16 bits

Bit1514131211109876543210
DataVermelhoVermelhoVermelhoVermelhoVermelhoVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeAzulAzulAzulAzulAzul

Aqui estão algumas cores de exemplo básicas predefinidas (16 bits) incluídas na biblioteca LCD:

#define TFT_BLACK       0x0000      /*   0,   0,   0 */
#define TFT_NAVY 0x000F /* 0, 0, 128 */
#define TFT_DARKGREEN 0x03E0 /* 0, 128, 0 */
#define TFT_DARKCYAN 0x03EF /* 0, 128, 128 */
#define TFT_MAROON 0x7800 /* 128, 0, 0 */
#define TFT_PURPLE 0x780F /* 128, 0, 128 */
#define TFT_OLIVE 0x7BE0 /* 128, 128, 0 */
#define TFT_LIGHTGREY 0xC618 /* 192, 192, 192 */
#define TFT_DARKGREY 0x7BEF /* 128, 128, 128 */
#define TFT_BLUE 0x001F /* 0, 0, 255 */
#define TFT_GREEN 0x07E0 /* 0, 255, 0 */
#define TFT_CYAN 0x07FF /* 0, 255, 255 */
#define TFT_RED 0xF800 /* 255, 0, 0 */
#define TFT_MAGENTA 0xF81F /* 255, 0, 255 */
#define TFT_YELLOW 0xFFE0 /* 255, 255, 0 */
#define TFT_WHITE 0xFFFF /* 255, 255, 255 */
#define TFT_ORANGE 0xFDA0 /* 255, 180, 0 */
#define TFT_GREENYELLOW 0xB7E0 /* 180, 255, 0 */

Inicialização da tela TFT LCD

Para inicializar a tela TFT LCD no Wio Terminal:

#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
...
tft.begin();
tft.setRotation(r);
digitalWrite(LCD_BACKLIGHT, HIGH); // turn on the backlight
...
}

onde r é a rotação da tela TFT LCD (de 0 a 3), significando de qual canto ela irá começar.

Código de exemplo

Este exemplo inicializa a tela TFT LCD no Wio Terminal e preenche a tela com a cor vermelha.

#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);

tft.fillScreen(TFT_RED); // fills entire the screen with colour red
}

void loop() {

}

Desligando a luz de fundo do LCD

Para desligar a luz de fundo do LCD do Wio Terminal, simplesmente defina o pino de controle da luz de fundo do LCD 72Ul e coloque-o em HIGH para ligar e em LOW para desligar:

#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
#define LCD_BACKLIGHT (72Ul) // Control Pin of LCD

void setup() {
// put your setup code here, to run once:

tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED);

delay(2000);
// Turning off the LCD backlight
digitalWrite(LCD_BACKLIGHT, LOW);
delay(2000);
// Turning on the LCD backlight
digitalWrite(LCD_BACKLIGHT, HIGH);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:

}

Controlando o brilho da luz de fundo do LCD

Este exemplo foi escrito por Kenta IDA e todos os créditos vão para Kenta IDA.

PASSO 1. Baixe o repositório aqui.

  • Em examples/WioTerminal_BackLight.

PASSO 2. Envie o código.

Envie o lcd_backlight_control.ino para o Wio Terminal e você verá a mudança de brilho no LCD.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...