Lendo o status do sistema do Raspberry Pi usando o Wio Terminal

Este wiki apresenta como ler o status do sistema do Raspberry Pi via comunicação serial USB usando o Wio Terminal. Nesta demonstração, o Raspberry Pi será o computador host e enviará suas informações de sistema para a porta serial via USB. O Wio Terminal será o escravo e receberá os dados de entrada e os exibirá em sua tela LCD.
Lista de componentes
-
Raspberry Pi (3B+ usado aqui)
-
Cabo USB Type-C
Recursos
-
Leitura do status do sistema do Raspberry Pi
-
Exibição na tela do Wio Terminal
Programa host no Raspberry Pi
Execute o seguinte código Python no Raspberry para enviar as informações do sistema para o Wio Terminal via Serial USB.
Nota: Certifique-se de que a porta serial esteja correta no código Python; altere-a de acordo com o seu dispositivo.
Código Python no Raspberry Pi
import os
import time
import serial
# Settings for reading from Arduino Serial
serialPort= "/dev/ttyACM0" #Change it to your Serial Port, Check in Arudino IDE
baudRate = 115200
ser = serial.Serial(serialPort, baudRate, timeout=0.5)
time.sleep(2)
# Return CPU temperature as a character string
def getCPUtemperature():
res = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline()
return(res.replace("temp=","").replace("'C\n",""))
# Return RAM information (unit=kb) in a list
# Index 0: total RAM
# Index 1: used RAM
# Index 2: free RAM
def getRAMinfo():
p = os.popen('free')
i = 0
while 1:
i = i + 1
line = p.readline()
if i==2:
return(line.split()[1:4])
# Return % of CPU used by user as a character string
def getCPUuse():
return(str(os.popen("top -n1 | awk '/Cpu\(s\):/ {print $2}'").readline().strip()))
# Return information about disk space as a list (unit included)
# Index 0: total disk space
# Index 1: used disk space
# Index 2: remaining disk space
# Index 3: percentage of disk used
def getDiskSpace():
p = os.popen("df -h /")
i = 0
while 1:
i = i +1
line = p.readline()
if i==2:
return(line.split()[1:5])
def main():
while True:
# CPU informatiom
CPU_temp = getCPUtemperature()
CPU_usage = getCPUuse()
# RAM information
# Output is in kb, here I convert it in Mb for readability
RAM_stats = getRAMinfo()
RAM_total = str(round(int(RAM_stats[0]) / 1000,1))
RAM_used = str(round(int(RAM_stats[1]) / 1000,1))
RAM_free = str(round(int(RAM_stats[2]) / 1000,1))
# Disk information
DISK_stats = getDiskSpace()
DISK_total = DISK_stats[0]
DISK_used = DISK_stats[1]
DISK_perc = DISK_stats[3]
temp=ser.write(str.encode(CPU_temp+' '+CPU_usage))
data=ser.write(str.encode(CPU_temp+':'+CPU_usage+':'+RAM_total+':'+RAM_used+':'+RAM_free+':'+DISK_total+':'+DISK_used+':'+DISK_perc))
ser.flush()
time.sleep(2)
print('')
print('CPU Temperature = '+CPU_temp)
print('CPU Use = '+CPU_usage)
print('')
print('RAM Total = '+str(RAM_total)+' MB')
print('RAM Used = '+str(RAM_used)+' MB')
print('RAM Free = '+str(RAM_free)+' MB')
print('')
print('DISK Total Space = '+str(DISK_total)+'B')
print('DISK Used Space = '+str(DISK_used)+'B')
print('DISK Used Percentage = '+str(DISK_perc))
if __name__ == '__main__':
try:
main()
except KeyboardInterrupt:
if ser != None:
ser.close()
Código Arduino
Bibliotecas Arduino necessárias
-
Instale a biblioteca da tela LCD
Seeed_Arduino_LCD; visite Wio Terminal LCD para mais informações. -
Baixe o arquivo de cabeçalho
Free_Fonts.hpara poder usar abreviações para as fontes gratuitas incluídas na biblioteca LCD. Certifique-se de colocar esse arquivo de cabeçalho no mesmo local do Sketch Arduino.
Código completo
Baixe o código completo aqui.
Instruções
-
Faça o upload do código Arduino para o Wio Terminal. Depois de enviado, ele deverá estar em uma tela inicial.
-
Conecte o Wio Terminal ao Raspberry Pi via cabo USB Type-C.
-
Execute o código Python no Raspberry Pi.
-
Agora, você deverá conseguir ver as informações do sistema do Raspberry Pi na tela LCD do Wio Terminal.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.