Pular para o conteúdo principal

Visão geral

Este repositório apresenta como usar o Wio Terminal como um USB-Host, o que significa que você pode conectar dispositivos USB ao Wio Terminal e brincar com ele como se fosse um computador!

Esta funcionalidade depende da USB Host Library SAMD. A biblioteca foi testada com o Wio Terminal (SAMD51) e está funcionando corretamente.

Instalando a USB Host Library SAMD

  1. Acesse o repositório USB Host Library SAMD e baixe todo o repositório para o seu disco local.

  2. Agora, a biblioteca pode ser instalada na Arduino IDE. Abra a Arduino IDE e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo Seeed_Arduino_LCD que você acabou de baixar.

InstallLibrary

Configurações de USB Host

Para habilitar USB Host no Wio Terminal, você deve configurar dois pinos. É necessário definir PIN_USB_HOST_ENABLE como BAIXO e OUTPUT_CTR_5V como ALTO.

Você pode fazer isso simplesmente adicionando o seguinte código em void setup():

digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);
Loading Comments...