Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Wio Tracker 1110

A Wio Tracker 1110 Dev Board é baseada no Wio-WM1110 Wireless Module e integra o transceptor LoRa® LR1110 da Semtech e um front-end de rádio multiuso para geolocalização; é uma plataforma de desenvolvimento de rastreamento baseada em LoRa, fácil de usar.

Com seu tamanho compacto e interfaces ricas, a Wio Tracker 1110 Dev Board vem convenientemente equipada com uma antena onboard para fácil implantação. Ela suporta o ambiente de desenvolvimento Arduino e a pilha de protocolo LoRaWAN, tornando-a ideal para projetos de IoT relacionados a rastreamento.

pir

Funcionalidades

  • Com tecnologia Nordic nRF52840 e Semtech LR1110
  • Múltiplos protocolos: LoRa®, GNSS(GPS/BeiDou), Bluetooth, Wi-Fi Sniffer
  • Suporta mais de 300+ sensores Seeed Grove: tornando-a altamente adaptável a diferentes requisitos de rastreamento e detecção
  • Sensor de temperatura, sensor de umidade e acelerômetro de 3 eixos onboard: capturando uma ampla variedade de dados ambientais e de movimento
  • Plataforma totalmente open source: aproveite o amplo ecossistema open source do LR1110 e do nRF52840 para infinitas possibilidades de aplicação
  • Compatibilidade com Arduino IDE: permitindo facilidade de programação e um ambiente familiar para desenvolvedores.

Descrição

Transceptor LoRa® de baixo consumo

Graças ao LR1110 da Semtech, a Wio Tracker 1110 Dev Board fornece comunicação LoRa® de longa distância e baixo consumo de energia. Para saber mais sobre Long Range e seus recursos, como arquitetura de rede e aplicações, você pode consultar uma introdução à tecnologia LoRa® e LoRaWAN®. Ela explica o que é Long Range, como funciona e seus prós e contras.

Múltiplas tecnologias de posicionamento

A Wio Tracker 1110 Dev Board integra um front-end de rádio multiuso voltado para fins de geolocalização. Ela é equipada com GNSS dedicado ao posicionamento externo, bem como varredura Wi-Fi e Bluetooth para posicionamento interno. É capaz de alternar automaticamente entre atividades externas e internas, substituindo a necessidade de construir rastreadores diferentes para uso interno ou externo, o que fornece cobertura de localização completa ao mesmo tempo que reduz a complexidade e o custo.

Periféricos ricos

Além do sensor TH onboard e do acelerômetro de 3 eixos, ela inclui uma série de interfaces de periféricos e suporta os protocolos de transmissão ADC/UART e IIC, que podem ser conectados a mais de 400 módulos Grove, permitindo atualizações fáceis para soluções mais inteligentes.

pir

Desenvolva aplicações de usuário

A Wio Tracker 1110 Dev Board é uma plataforma de desenvolvimento de IoT totalmente open source e poderosa, compatível com o Arduino IDE. Ela vem com um conjunto de aplicações de exemplo e trechos de código para ajudar você a começar de forma suave e rápida.

pir

Demonstração de início rápido

Fornecemos uma demonstração plug-and-play, na qual os usuários podem simplesmente escanear um código QR, conectar a alimentação e, em 5 minutos, visualizar os dados de localização e sensor no aplicativo SenseCAP Mate.

pir

Visão geral de hardware

pir

Especificações

LoRa® e posicionamento (Semtech LR1110)
Protocolo LoRaWAN®V1.0.3
Plano de frequência863~928MHz
Sensibilidade-125dBm @125K/SF7
-141dBm @125K/SF12
Potência de saída20dBm máx @LoRa®
Tecnologia de posicionamentoGNSS(GPS/BeiDou), WiFi Sniffer
Alcance2~10km (depende da antena e do ambiente)
Bluetooth (Nordic nRF52840)
BluetoothBluetooth 5.3
Flash1MB
RAM256KB
ProtocoloBluetooth LE, Bluetooth mesh, Thread, Zigbee,
802.15.4, ANT e pilhas proprietárias de 2,4 GHz
Potência de saída6dBm máx @Bluetooth
Geral
Tensão - alimentação5V (USB 2.0 Type-C)
Conector de bateria - 4,5V
RFIOConector de antena GNSS x 1
Conector de antena LoRa x 1
USB type-Cx 1
Interface GroveADC x 1
I2C x 1
UART x 1
Digital x 3
BotãoBotão configurável pelo USUÁRIO
RESET - Reiniciar
Sensores onboard
Sensor TH (SHT41)
FaixaPrecisão
Temperatura-40~125°C
0,2°C
Umidade0~100%RH
±1,8%RH
Acelerômetro de 3 eixos (LIS3DHTR)
Faixa±2g, 4g, 8g, 16g
Largura de banda0,5Hz ~ 625Hz
Sensibilidade (LSB/g)1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
Loading Comments...