Pular para o conteúdo principal

Wio-WM1110 Dev Kit

pir

O WM1110 Dev Kit é baseado no módulo sem fio Wio-WM1110, integrando o transceptor LoRa® da Semtech e um front-end de rádio multiuso para geolocalização. O transceptor LoRa® oferece cobertura de rede de baixa potência e alta sensibilidade, enquanto o GNSS (GPS/Beidou) e a varredura por Wi-Fi oferecem cobertura de localização completa. ao mesmo tempo em que fornece opções de conectividade para uma variedade de periféricos.

pir

Recursos

  • Transceptor RF Half-Duplex LoRa/(G)FSK de Baixa Potência e Alta Sensibilidade: Faixas de frequência com suporte na faixa de 863- 928MHz

  • Front-End de Rádio Multiuso para Geolocalização: GNSS (GPS/ BeiDou), Wi-Fi, Bluetooth

  • GPIOs Ricos: Mais de 400 GPIOs compatíveis com Grove para opções de expansão flexíveis.

  • Plataforma de Código Aberto: Aproveite o amplo ecossistema de código aberto do LR1110 e do nRF52840 para infinitas possibilidades de aplicação.

Transceptor LoRa® de Baixa Potência

Graças ao LoRa Edge™ LR1110 da Semtech, o Wio-WM1110 Dev Kit oferece comunicação LoRa® de longa distância e baixa potência. Para saber mais sobre Long Range e seus recursos, como arquitetura de rede e aplicações, você pode conferir a introdução à tecnologia LoRa® e LoRa®WAN®, que explica o que é Long Range, como funciona e seus prós e contras.

Serviço de Localização

O Wio-WM1110 Dev Kit integra um front-end de rádio multiuso voltado para fins de geolocalização. Ele está equipado com GNSS dedicado para posicionamento externo, bem como varredura de baixo consumo de energia por WI-FI e Bluetooth para posicionamento interno. É capaz de alternar automaticamente entre atividades externas e internas, eliminando a necessidade de construir rastreadores diferentes para uso interno ou externo, oferecendo cobertura de localização completa enquanto reduz a complexidade e o custo.

Posicionamento Externo (GNSS)

O Wio-WM1110 Dev Kit integra varredura GNSS (GPS/ BeiDou) de baixo consumo de energia, obtendo dados de satélites e enviando-os criptografados para a LoRa® Cloud, reduzindo o consumo de energia e melhorando a segurança.

pir

IPS (Wi-Fi+Bluetooth) Como complemento ao GNSS externo, o WM1110 Dev Kit também suporta varredura passiva por Wi-Fi de ultra baixo consumo de energia e varredura por Bluetooth adequada para posicionamento interno; ele escaneia o endereço MAC e o RSSI dos beacons Bluetooth/Wi-Fi próximos e envia os dados para serviços em nuvem para obter a localização precisa.

pir

Periféricos Ricos

Além do sensor de temperatura e umidade integrado e do acelerômetro de 3 eixos, este kit também inclui uma série de interfaces periféricas; suporta os protocolos de transmissão ADC/UART e IIC, que podem ser conectados a mais de 400 módulos Grove, permitindo atualizações fáceis para soluções mais inteligentes. Também é compatível com Arduino, fornecendo aos desenvolvedores possibilidades ilimitadas.

pir

Desenvolva Aplicações de Usuário

O Wio-WM1110 Dev Kit é uma poderosa plataforma de desenvolvimento de IoT totalmente de código aberto para desenvolvedores, e também inclui um conjunto de aplicações de exemplo e trechos de código, bem como um kit de desenvolvimento de software (SDK) para ajudá-lo a começar.

Diagrama Esquemático

pir

Especificações

LoRa® e Posicionamento (Semtech LR1110)

Protocolo LoRa®WANV1.0.4
Frequência863~928MHz
Sensibilidade

-125dBm @125K/SF7

-141dBm @125K/SF12

Potência de Saída20dBm máx @LoRa®
Tecnologia de PosicionamentoGNSS(GPS,BeiDou),WiFi
Alcance2~10km (Depende da antena e do ambiente)

Bluetooth (Nordic nRF52840)

BluetoothBluetooth 5.3
Flash1MB
RAM256KB
ProtocoloBluetooth LE, Bluetooth mesh, Thread, Zigbee, 802.15.4, ANT e pilhas proprietárias de 2,4 GHz
Potência de Saída6dBm máx @Bluetooth

Sensores Integrados

Sensor de Temperatura e Umidade (SHT41)

FaixaPrecisão
Temperatura-40~125°C0.2°C
Umidade0~100%RH1.8%RH

Acelerômetro de 3 Eixos (LIS3DHTR)

FaixaLargura de BandaSensibilidade(LSB/g)
±2g, 4g, 8g, 16g0.5Hz ~ 625Hz1000 (±2g) ~ 83 (±16g)

Geral

pir

Suporte Técnico

Precisa de ajuda com o seu Wio-WM1110 Dev Kit? Estamos aqui para ajudar você!

Loading Comments...