Pular para o conteúdo principal

Wireless Sensor Node - Solar Kit

Wireless Sensor Node - Solar Kit é um conjunto fácil de usar criado para experimentos com XBee e módulos sem fio autônomos compatíveis com XBee, como RFBee e Wifi Bee. Todo maker se depara com a questão de selecionar o conjunto certo de componentes para construir um Wireless Sensor Node. O Wireless Sensor Node - Solar Kit preenche essa lacuna de maneira muito adequada. O Grove - XBee Carrier fornece fonte de alimentação LDO, carregador para bateria LiPo e porta de programação para módulos compatíveis com XBee. O Painel Solar fornece a tensão de carregamento necessária em áreas remotas. A Bateria LiPo de 500 mAH fornece a reserva quando o Sol não está presente. Um módulo sem fio devidamente projetado e configurado pode proporcionar muitas horas de uso. Para isso, coloque o nó em modo de suspensão quando não estiver transmitindo o valor do sensor. Este kit vem com uma Caixa Transparente perfeitamente feita, conjuntos de Parafusos e Rebites Plásticos.

  • Sugerimos que você compre mais de um kit para criar uma matriz distribuída de Nós de Sensores.

  • Bees Shield juntamente com Seeeduino e Wifi Bee pode atuar como gateway de internet sem fio para esses nós.

Conteúdo do Kit​


Ideias de Aplicação​


  • Nós de Sensores Sem Fio Distribuídos com XBee ou WifiBee ou RFBee.

  • Construa Registradores de Dados (Data Loggers) quando conectados a um gateway sem fio.

  • Rede Residencial Inteligente

  • Automação Industrial

  • sistemas SCADA (Supervisory control and data acquisition.)

Cuidados​


  • Insira as Bees na direção correta.

Especificação​


Item Specification
Grove - XBee Carrier I/O Logic 3.3V
LiPo Battery 500mAH @ 3.7V
Solar Panel 0.5Watt @ 5.5V

Uso​


Wireless Sensor Node em Campo - Carregado por Painel Solar"

Guia de Início Rápido​

Esta seção fornece uma construção passo a passo de um Wireless Sensor Node. As imagens servem apenas para ilustrar o procedimento daquela etapa. Usamos duas configurações diferentes de Grove - Xbee Carrier e módulos Grove. Portanto, apenas siga o procedimento.

EtapaProcedimentoIlustração
1Abra a caixa como mostrado
1.1Coloque a Bateria LiPo dentro da Caixa
1.2Insira o Conector do Painel Solar
1.3Abra o rebite de plástico
1.4Um rebite aberto se parece com isto
1.5Prenda um módulo Grove com a ajuda dos rebites. Mantenha o Grove - Bee Carrier como mostrado dentro da caixa transparente.
2.3Um rebite totalmente fechado se parece com isto
3.0Conecte o Cabo Grove de 4 fios, os conectores da Bateria e do Painel Solar ao Grove - XBee Carrier
4.0Insira o módulo XBee. Aperte o parafuso nos quatro cantos
5.0Feche a tampa. O conector USB e o Interruptor de Alimentação ficam acessíveis pela lateral
6.0Conecte o cabo USB e programe o XBee

Programando com vários Módulos Bee​

Informações sobre como configurar / programar Módulos Bee estão disponíveis em

Galeria de Imagens​


LiPo Sendo Carregada pelo Painel Solar"

Veja Também​

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...