XBee Shield V2.0

A nova versão do XBee Shield é um shield padronizado e empilhável compatível com Arduino. Você pode facilmente empilhar quaisquer módulos da série Bee sobre ele e construir uma rede sem fio para o seu projeto. Além disso, ele também está equipado com função de conversão de nível, que permite uma conversão bidirecional entre níveis de IO altos e baixos. Os pinos digitais reservados facilitam que os usuários selecionem a porta TX/RX usando jumpers.
Características
- Design de formato padronizado
- Pode ser configurado conectando o módulo UartSBee à USB
- Os pinos DIN e DOUT podem ser conectados tanto à UART quanto a outros pinos digitais (D2~D12)
- Espaço ampliado para o seu próprio desenvolvimento
- Indicadores de LED
Visão Geral de Hardware

- U2:CJT1117 IC, fornece tensão de 3,3 V para os módulos XBee.
- U3:SN74LVC1G125 IC, realiza a função de tradutor de nível lógico.
Primeiros Passos
Aqui mostraremos como este XBee Shield V2.0 funciona com o RF Bee. Também podemos usar o Bluetooth Bee ou outros módulos.
| XBee Shield V2.0 | RF Bee |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Adquira agora | Adquira agora |
- Conecte o RF Bee ao XBee Sheild V2.0.

- Use um jumper para conectar XB_TX e Digital 4. Além disso, use um jumper para conectar XB_RX e Digital 5. Claro que você pode alterar a porta digital como quiser. Mas não se esqueça de mudar o número da porta na definição do código de demonstração ao mesmo tempo.
As seguintes são as suas limitações conhecidas:
- Se você estiver usando múltiplas portas seriais por software, apenas uma pode receber dados por vez.
- Nem todos os pinos no Mega e Mega 2560 suportam interrupções por mudança, então apenas os seguintes podem ser usados para RX: 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
- Nem todos os pinos no Leonardo suportam interrupções por mudança, então apenas os seguintes podem ser usados para RX: 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
Se você precisar de mais informações sobre como se comunicar, consulte as páginas da WIKI dos módulos relevantes.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- [Eagle] Arquivo Eagle do XBee Shield V2.0
- [PDF] Arquivo de Esquemático do XBee Shield V2.0b
- [PDF] Arquivo de PCB do XBee Shield V2.0b
- [Datasheet]CJT1117 Datasheet
- [Datasheet]SN74LVC1G125 Datasheet
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.