Pular para o conteúdo principal

Xadow - OLED 128*64

A vantagem do OLED é o seu baixo consumo de energia. Além do E-ink, o OLED talvez seja a tela mais eficiente em termos de energia. A tela OLED 128x64 é muito legal. Este módulo está equipado com o suporte de software mais completo, e você pode desenhar sem esforço o padrão que quiser nesta tela. Quando você o vê como o relógio Xadow totalmente metálico, você sabe que eu não menti para você.

Especificações​


  • Tensão de alimentação (VCC):3,3 V
  • Cor de exibição: branco
  • Matriz de pontos: 128*64
  • Temperatura de operação: -20~70 ℃
  • Dimensões: 25,43 mm x 20,35 mm
  • Conexão: I2C (endereço 0x3C)
cuidado

Atenção: impacto forte ou estresse sobre o OLED causará a quebra da tela.

Demonstração​


Com base na poderosa biblioteca, você pode exibir vários padrões na tela.

Instalação de hardware:

Observação: ao conectar o Xadow OLED à Xadow Main Board, você deve prestar atenção ao sentido da conexão. O método de conexão é que o canto sem preenchimento de um módulo Xadow precisa ser conectado ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo Xadow).

Carregar o código:

Baixe a biblioteca OLED e instale-a na sua biblioteca do Arduino. Abra qualquer código pelo caminho: Files->Examples->OLED_Display12864->examples, como OLED_Bitmap_Inverse_Hello_World, assim você observará "Hello World" na tela OLED.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​


Arquivo Eagle do Xadow OLED (Xadow OLED Eagle File)

Biblioteca Xadow OLED (Xadow OLED Library)

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...