Xadow - Tela sensível ao toque de 1,54 polegada
Se você já usou ou ouviu falar sobre o Rephone, o primeiro telefone modular e de código aberto do mundo, este produto sobre o qual vamos falar não será estranho para você. Sim! O Xadow 1.54'' Touchscreen é exatamente a tela sensível ao toque que o Rephone utiliza.
Este display TFT contém 240 x 240 pixels que podem ser controlados individualmente para exibir até 262K cores. Acima do display há uma camada de touchscreen capacitiva, oferecendo uma área ativa de 29,4 mm x 29,4 mm no centro do display. Como uma tela de toque única, ela pode detectar toques de dedo em qualquer lugar dentro da área ativa durante as operações normais. O driver TFT possui o driver IC ST7789S interno com interface serial de 2 bits de dados e 4 bits de controle, enquanto o controlador da touchscreen capacitiva usa I2C.
Fizemos algumas modificações na biblioteca do Xadow 1.54" Touchscreen. Consulte a seção Notice para obter informações detalhadas.
Rastreador de Versão
| Produto | Versão | Data de lançamento | Status de suporte | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Xadow 1.54" Touchscreen | (v1.0, versão antiga) | Out 2015 | Suportado | Nenhuma |
| Xadow 1.54" Touchscreen | (v1.1, última versão) | Jun 2016 | Suportado | Nenhuma |
Recursos
- Resolução de 240 x 240
- Exibe até 262K cores
- 4x furos de montagem de 2 mm/0,9”
- Conectores Xadow integrados para cabos FPC facilmente conectáveis
- Escolha perfeita para o seu projeto de telefone DIY
Especificação
| Geral | Valor |
|---|---|
| Driver TFT | ST7789S |
| Touchscreen | Tipo Capacitiva |
| Luz de fundo | 3 LEDs brancos ajustáveis |
| Consumo de corrente | ~ 100 mA com luz de fundo máxima |
| Resolução | 240 × 240 pixels |
| Conectores | 2 × conectores Xadow de 35 PIN para Xadow / GSM+BLE e Xadow Audio |
| Interfaces | Interface serial de quatro fios para o display TFT / I2C para a touchscreen |
Dimensões
| Item | Unidade (mm) | Unidade (polegada) |
|---|---|---|
| Placa | 50,22 mm × 47,21 mm | 1,98” × 1,86” |
| Touchscreen | 38,1 mm × 37,8 mm | 1,51”× 1,51” |
| Área Ativa | 27,72 mm × 27,72 mm | 1,09” × 1,09” |
| Furos de montagem | 4 × 2 mm | 4 x 0,9” |
Visão Geral do Hardware

Insira o controlador, como o Xadow GSM+BLE, na porta à DIREITA e insira o módulo de áudio na porta à ESQUERDA.
Aviso
- O produto não é tão resistente quanto parece, portanto tente usá-lo em um ambiente estável, pois uma variação brusca de temperatura e umidade pode causar mau funcionamento do painel.
- Procure manter a superfície do painel limpa e evite qualquer adesivo aplicado na superfície; se você precisar limpar a tela, recomendamos que use um pano macio e limpo com detergente neutro ou álcool isopropílico.
- Observe que fizemos algumas modificações na biblioteca do Xadow 1.54" Touchscreen para a versão mais recente. Se você estiver usando o Xadow 1.54" Touchscreen v1.1:
- Para o ambiente de desenvolvimento de JavaScript, Lua e Arduino ou ao usar o código-fonte do RePhone Create Kit, você precisa comentar a linha correspondente #define TOUCH_SCREEN_V1_0 e descomentar (habilitar) a linha //#define TOUCH_SCREEN_V1_1. Fornecemos essas linhas correspondentes em:
- https://github.com/Seeed-Studio/Arduino_IDE_for_RePhone/blob/master/hardware/arduino/mtk/libraries/LDisplay/utility/lcd_sitronix_st7789s.h.
- https://github.com/Seeed-Studio/JavaScript_for_RePhone/blob/master/src/lcd_sitronix_st7789s.h.
- https://github.com/Seeed-Studio/Lua_for_RePhone/blob/master/src/lcd_sitronix_st7789s.h
- https://github.com/WayenWeng/RePhone_Create_Kit_Source_Code/blob/master/RePhone_Create_Source_Code/lcd_sitronix_st7789s.h
- Para o arquivo .VXP do RePhone Create Kit, altere a linha App=C:\MRE\RePhone_Create_Kit_v6_4_TP_v1_x.vxp para App=C:\MRE\RePhone_Create_Kit_v6_4_TP_v1_1.vxp em https://github.com/WayenWeng/RePhone_Create_Kit_VXP/blob/master/RePhone%20Create%20Kit%20VXP/autostart.txt
- Para o ambiente de desenvolvimento do Eclipse, você não precisa alterar nada.
- Para o ambiente de desenvolvimento de JavaScript, Lua e Arduino ou ao usar o código-fonte do RePhone Create Kit, você precisa comentar a linha correspondente #define TOUCH_SCREEN_V1_0 e descomentar (habilitar) a linha //#define TOUCH_SCREEN_V1_1. Fornecemos essas linhas correspondentes em:
Comunidade Rephone
Temos procurado um lugar melhor onde nossos apoiadores (usuários do RePhone) possam se reunir de forma acolhedora e confortável, conversar sobre o RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento dos módulos no futuro. E então aqui está ele, a RePhone Community.
Agora junte-se a nós na RePhone Community! Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, cuidamos uns dos outros e compartilhamos nossas experiências.
Visualizador Online do Esquemático
Recursos
O diagrama esquemático do Xadow 1.54” Touchscreen é fornecido no link a seguir:
Confira mais informações sobre o display TFT e a touchscreen capacitiva:
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.