Xadow - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±400g)

O H3LIS331DL é um acelerômetro linear de 3 eixos, de alto desempenho e baixo consumo de energia, pertencente à família “nano”, com saída padrão de interface serial digital I2C. O dispositivo apresenta modos de operação de consumo ultrabaixo que permitem avançados recursos de economia de energia e funções inteligentes de sono para ativação. O H3LIS331DL possui escalas completas dinamicamente selecionáveis pelo usuário de ±100g/±200 g/±400 g e é capaz de medir acelerações com taxas de dados de saída de 0,5 Hz a 1 kHz.
Recursos
- Ampla faixa de alimentação de CC 2,2 V a 3,6 V
- Formato Xadow
- Detecção em 3 eixos
- Pacote pequeno e de baixo perfil: 3×3×1mm TFLGA
- Baixo consumo 300µA a 3,3V (típico)
- Escala completa dinamicamente selecionável de ±100g /±200 g /±400 g
- Interface de saída digital I2C (endereço = 0xE7)
- Alta resistência a choque de 10000 g
- Compatível com ECOPACK® RoHS e “Green”
Ideias de Aplicação
- Detector de impacto
- Reconhecimento e registro de impactos
- Detecção de concussão
Uso
A seguir, mostramos como ler os dados brutos deste acelerômetro. Assim como outros módulos Xadow, você precisa conectar o Xadow 3-Axis Accelerometer à Xadow Main Board antes de enviar o código de teste para a Xadow Main Board para obter as informações do acelerômetro.
A instalação de hardware:

Ao conectar o Xadow 3-Axis Accelerometer à Xadow Main Board, você deve se atentar ao sentido da conexão. O método de conexão é que o canto não preenchido de um módulo Xadow deve ser conectado ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo Xadow).
Após enviar o código, abra o monitor serial para observar o resultado do teste. As saídas deste sensor são informações de aceleração em 3 eixos, que são convertidas para a unidade de gravidade, "g".

Visualizador Online do Esquemático
Recursos
- Arquivo Eagle do Xadow - 3-Axis Digital Accelerometer(±400g)
- Repositório Github para 3-Axis Digital Accelerometer(±400g)
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.