Xadow - Sensores Básicos
Xadow Basic Sensors integra três sensores diferentes em uma única placa:
- Acelerômetro de 3 eixos para detecção de movimento, monitoramento de atividade e rastreamento de velocidade
- Sensor de Luz Digital com diodo duplo que pode medir separadamente infravermelho, espectro completo ou luz visível ao olho humano
- Sensor de Temperatura para monitoramento de temperatura.
Recursos
- Placa de sensor três em um
- Plugue e use se conectada ao RePhone Kit Create
- Código aberto e design modular
- Fina e pequena
- Conectores Xadow de 11 PINs embutidos para conexão totalmente flexível com outros módulos Xadow
- Empilhável, encadeável e costurável com outros módulos Xadow.
Especificações
Visão geral
| Item | Valor |
|---|---|
| Microcontroller | STM32F030F4 |
| Core | ARM® 32-bit Cortex® -M0 CPU |
| Power Supply | 3.3 ~ 6 V (via breakout pins) |
| Flash | 16 KB |
| SRAM | 4 KB |
| Clock Speed | 48 MHz |
| Operating Temperature Range | -30°C a 70°C |
| Interfaces | Interface com Xadow GSM+BLE através de I2C (endereço de 7 bits 0x03) |
| Dimension | 25,37mm × 20,30mm / 1” × 0,8” |
Acelerômetro de 3 eixos (ADXL345)
| Item | value |
|---|---|
| Test g Range | ±2g (padrão), ±4g, ±8g, ou ±16g |
| Resolution | Aumenta com a faixa de g, até resolução de 13 bits em ±16g |
Sensor de Luz Digital (TSL2561) -- Aproxima a Resposta do Olho Humano
| Item | Valor |
|---|---|
| Dynamic Range (Lux) | 0,1 a 40.000 Lux |
| Dual Photodiodes | Infravermelho e espectro completo |
Sensor de Temperatura (LM75ADP)
| Item | Valor |
|---|---|
| Temperature Range | -55°C a 125 °C |
| Accuracy | ± 2°C para faixa de temperatura de -25°C a 100°C / ± 3°C para faixa de temperatura de -55°C a 25°C e de 100 °C a 125°C |
Visão Geral de Hardware

Use-o com o RePhone Kit Create
Obter os Dados do Sensor
Sem qualquer programação, você pode conectá-lo ao Core Module (Xadow GSM+BLE) do seu ‘RePhone Kit Create' para ler todos os dados dos sensores.

Configurar 'If This Then That
Você também pode definir os dados do sensor como condição para acionar uma série de atuadores como áudio, matriz de LED e fita de LED, ou acionar ações como fazer uma chamada e enviar uma mensagem.

Comunidade RePhone
Temos procurado um lugar melhor onde nossos apoiadores (Usuários RePhone) possam se reunir, de forma calorosa e confortável, conversar sobre o RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento dos módulos no futuro. E então aqui está, a RePhone Community.
Agora junte-se a nós na RePhone Community! Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, cuidamos uns dos outros e compartilhamos nossas experiências.
Perguntas Frequentes
Algumas perguntas frequentes na RePhone Community são coletadas e respondidas no tópico "Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)", que será mantido atualizado sempre que surgir uma nova FAQ.
Visualizador Online de Esquemático
Recursos
Continuaremos atualizando o código-fonte em nossa página no github:
O diagrama esquemático do Xadow Basic Sensors é fornecido no link a seguir:
Confira mais informações sobre o datasheet de cada sensor:
E o MCU STM32F030F4:
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.