Xadow - Buzzer

Este é um módulo Xadow que pode emitir um tom. Para acioná-lo, você precisa controlar dois pinos simultaneamente: isto é diferente do Grove - Buzzer, que usa apenas um pino para controle. Ele é pequeno, mas barulhento! Pode ser usado para gerar bipes, tons e alertas.
Xadow é uma série de placas compatíveis com Arduino(TM), pequenas mas perfeitamente formadas, que contém vários módulos. É um kit extremamente adequado para projetos sensíveis a espaço, como dispositivos vestíveis e projetos artísticos, que têm maiores exigências em tamanho, peso e conexão em cascata flexível. Você pode encontrar mais módulos aqui.
Especificação
- Tensão de trabalho: 3.3V
- Frequência fundamental: 2700Hz
- Nível de pressão sonora: >75dB
- Dimensões: 25.43mm x 20.35mm
Demonstração
Existe uma demonstração simples para mostrar como acionar o som do buzzer. Se você conseguir usá-la com sucesso, poderá aplicá-la em seus ótimos projetos, como detectar o status da bateria: o buzzer emitirá um som quando a Xadow Main Board estiver com bateria fraca.

void setup()
{
DDRB |= 0x06;
}
void loop()
{
//turn on the buzzer
PORTB |= 0x06;
delay(1);
//turn off the buzzer
PORTB &= ~(0x06);
delay(1);
}
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.