Pular para o conteúdo principal

Xadow - GPS V2


Baseado no módulo GPS L70 da Quectel®, o Xadow GPS v2 combina a tecnologia AGPS avançada EASYTM (Embedded Assist System) e a tecnologia AlwaysLocateTM para alcançar alto desempenho, consumo de energia ultrabaixo e posicionamento rápido mesmo em níveis de sinal internos. Com um receptor de alta sensibilidade excelente (-163dBm de rastreamento) e uma antena chip embutida, o módulo pode rastrear até 22 satélites em 66 canais, tornando-o uma escolha perfeita para projetos de navegação. A placa também adota o novo conector Xadow de 11 PINs para melhorar a flexibilidade das conexões dos módulos.

Recursos​


  • EASY™, tecnologia AGPS avançada sem necessidade de memória externa
  • Consumo de energia ultrabaixo no modo de rastreamento
  • AlwaysLocate™, um controlador inteligente de modos alternados
  • Alta sensibilidade
  • Suporta QZSS
  • Suporta DGPS, SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
  • Anti-interferência, Cancelador de Interferência Ativa Multitonal
  • Antena chip integrada com eficiência de até 83%
  • Conectores Xadow de 11 PINs integrados para conexão totalmente flexível com outros módulos Xadow
  • Empilhável, encadeável e costurável com outros módulos Xadow

Especificação​


MicrocontroladorKinetis KL02
NúcleoARM® 32-bit Cortex® -M0+CPU
Fonte de Alimentação3.3 - 6 V (via pinos breakout)
Flash32 KB
SRAM4 KB
Frequência de Clock48 MHz
Consumo de Energia18mA@Tracking, 21mA@Acquisition
Economia de EnergiaMáx. 3mA@AlwaysLocateTM, 7uA@Backup /Mode, 180uA@Standby Mode
Canal22(Tracking) / 66 (Acquisition)
Taxa de Atualização1Hz(Default), até 10Hz
Precisão da Posição Horizontal<2.5m CEP
Precisão de Velocidade<0.1m/s
Velocidade MáximaMáx.515m/s
Inicialização fria/morna com EASYTM215s/5s
Sensibilidade de Aquisição-145dBm
Sensibilidade de Rastreamento-163dBm
Temperatura de Operação-40℃ a 85℃
Protocolos NMEA0183/PMTK
Tipo de AntenaAntena chip
InterfaceInterface com Xadow GSM+BLE através de / I2C (endereço de 7 bits 0x05)
Dimensões25.37mm X 20.30mm / 1” × 0.8”

Visão Geral do Hardware​


Sobre o Sistema de Posicionamento Global (GPS)​


O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema de navegação baseado no espaço que fornece, em tempo real e em qualquer condição climática, informações de posição geográfica, altitude, velocidade de deslocamento e horário em qualquer lugar na superfície ou próximo à superfície da Terra onde haja uma linha de visão desobstruída para quatro ou mais satélites GPS. Anteriormente ele era usado apenas em projetos militares, e agora é livremente acessível para qualquer pessoa com um receptor GPS. As aplicações típicas do GPS abrangem navegação automotiva, transferência de tempo, temporização de sinais de tráfego, dispositivos antirroubo e de rastreamento, etc.

Comunidade Rephone​


Temos procurado um lugar melhor onde nossos apoiadores (Usuários RePhone) possam se reunir, de forma acolhedora e confortável, conversar sobre o RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento dos módulos no futuro. E aqui está ele, a RePhone Community.

Agora junte-se a nós na RePhone Community! Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, cuidamos uns dos outros e compartilhamos nossas experiências.

Perguntas Frequentes

Algumas perguntas frequentes na RePhone Community são coletadas e respondidas no tópico "Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)", que será mantido atualizado sempre que surgir um novo FAQ.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​


Continuaremos atualizando o código-fonte em nossa página no GitHub:

O diagrama esquemático do Xadow GPS v2 é fornecido no link a seguir:

Quando você perceber que os valores do GPS estão um pouco distantes da sua localização real, talvez seja necessário gravar um novo firmware no Xadow GPS V2:

Confira mais informações sobre o GPS L70 e a antena chip:

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...