Pular para o conteúdo principal

Xadow - GSM+BLE

Seja para fazer e receber chamadas telefônicas por um link de rádio usando alto‑falantes e microfone externos, ou para trocar dados em curas distâncias com Bluetooth, você pode fazer isso com o Xadow GSM+BLE.

##Features

  • Baseado no menor System-on-Chip comercial
  • (5,4mm x 6,2mm) atualmente no mercado
  • Design modular e de código aberto
  • Fino e pequeno
  • Conectores Xadow integrados para cabos FPC facilmente conectáveis
  • Empilhável, encadeável e costurável com outros módulos Xadow
  • Módulo principal para a maioria dos kits RePhone
  • Escolha perfeita para comunicação de longa distância e de curto alcance

##Specification

MicrocontrollerMT2502
MCU CoreProcessador RISC ARM7EJ-STM de 32 bits
RAM4 MB
Flash Memory16 MB
Power Supply3,3 ~ 4,2V(sem SIM)/3,5 ~ 4,2V(com SIM)
Power Consumption20mW/30mW/52mW em standby(sem rádio)/standby(GSM)/standby(BT)
Quad-band850/900/1800/1900 MHz
GPRSModem Classe 12
Clock Speed260 MHz
ConnectorsConector de 35 PINs e conector de 11 PINs para módulos Xadow; conector JST 1.0 para a bateria
InterfacesLCD, Áudio, I2C, SPI, UART e GPIOs etc
Dimensions25,37mm × 20,30mm / 1” × 0,8”

##Hardware Overview

A imagem abaixo ilustra as definições de pinos do conector Xadow de 11 pinos, pinos breakout soldáveis e o conector Xadow de 35 pinos em sequência da esquerda para a direita.

##Power Up
Ligue o RePhone/Xadow GSM+BLE com uma bateria de 3,5V ~ 4,2V e conector macho JST 1.0, ou alimente-o através do breakout PIN 3(VCC) e breakout PIN 6(GND) conforme ilustrado na visão de hardware acima.

##Battery Charging
O Xadow GSM+BLE usa o conector JST 1.0 fêmea para a bateria; você pode carregar a bateria simplesmente conectando sua placa com um cabo USB.

##Operating Mode
O Xadow GSM+BLE tem dois modos de operação quando você o liga e conecta ao PC - pressione e mantenha a tecla de energia por 2 segundos para ligar (ON) ou desligar (OFF) o módulo para acessar o Mass Storage Mode ou o Flash/Debug Mode.

##Mass Storage Mode
Quando o Xadow GSM+BLE está OFF, conecte a placa (com a bateria conectada) ao PC via cabo Micro USB; você pode acessar o ‘Mass Storage Mode’ de 5 MB no PC. Todos os aplicativos (arquivos vxp) e configurações do sistema são armazenados nesse disco de 5 MB.

##Flash/Debug Mode
Quando o Xadow GSM+BLE está ON, conecte a placa (com a bateria conectada) ao PC via cabo Micro USB; você encontrará duas portas COM no seu ‘Device Manager’

  • MTK USB Debug Port(COM4)
  • MTK USB Modem Port(COM5)

O número da porta COM pode ser diferente no seu PC. Cada porta COM tem função diferente de acordo com o ambiente de desenvolvimento que você usa; consulte a seção Getting Started para mais detalhes.

Abra o Device Manager clicando no botão Start, clicando em Control Panel, clicando em System and Security e então, em System, clicando em Device Manager. Se lhe for solicitado uma senha ou confirmação de administrador, digite a senha ou forneça a confirmação. Veja a imagem a seguir:

##Getting Started
Desenvolvemos bibliotecas abrangentes integradas ao Arduino IDE, Lua e JavaScript, com exemplos detalhados para ajudar programadores iniciantes a desenvolver com módulos RePhone de forma fácil e rápida.

Também fornecemos um SDK poderoso baseado no Eclipse IDE para desenvolvedores C/C++ trabalharem com aplicações mais inteligentes.
[ ]

Para mais informações você pode consultar o ambiente de desenvolvimento RePhone na página principal do RePhone:

RePhone Development Environment
##Related Projects
Confira projetos incríveis de RePhone que foram realizados com RePhone.
Uma Coleira Rastreável para Cães
5 passos para fazer uma coleira rastreável para o seu adorável filhote.

##RePhone Community

Temos procurado um lugar melhor onde nossos apoiadores (usuários RePhone) possam se reunir, de forma acolhedora e confortável, conversar sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento futuro dos módulos. E então aqui está, a RePhone Community.

Agora junte-se a nós na RePhone Community! Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, cuidamos uns dos outros e compartilhamos nossas experiências.

###Frequently Asked Questions
Algumas perguntas frequentes na RePhone Community são coletadas e respondidas no tópico "Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)" , que será constantemente atualizado sempre que surgir uma nova FAQ.

##Resources
O diagrama esquemático do Xadow GSM+BLE é fornecido no link a seguir:
- Arquivos eagle do Xadow_GSM+BLE
Confira mais informações sobre o chipset MT2502:
- Datasheet para arquivos eagle
Confira esta planilha para a compatibilidade com módulos Xadow 1.0:
- Compatibilidade entre GSM+BLE e módulos Xadow 1.0

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...