Pular para o conteúdo principal

Xadow - Gesture v1.0

O sensor do Xadow - Gesture v1.0 é o PAJ7620U2, que integra a função de reconhecimento de gestos com a interface I2C geral em um único chip. Ele pode reconhecer 13 gestos, incluindo mover para cima, mover para baixo, mover para a esquerda, mover para a direita, mover para frente, mover para trás, círculo no sentido horário, círculo no sentido anti-horário, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e acenar. Essas informações de gestos podem ser acessadas facilmente via barramento I2C.

Recursos


  • Reconhecimento de 13 gestos
  • A velocidade do gesto é de 60°/s a 600°/s em Modo Normal e 60°/s a 1200°/s em Modo de Jogo
  • Imunidade à luz ambiente: < 100k Lux
  • Detecção de proximidade embutida
  • Interface I2C de até 400 kbit/s
  • Compatível com a interface Xadow

Especificação


  • Sensor:PAJ7620U2
  • Fonte de alimentação: 2,8V a 3,3V e a tensão de E/S é 1,8V~3,3V
  • Compatível: interface Xadow
  • Interface:IIC
  • Temperatura de operação: -40°C a +85°C
  • Dimensões:25 * 20mm;

Função da Interface


  • P1:Em curto-circuito, então o sinal de interrupção será conectado ao pino PF0/A5 .
  • U1:PAJ7620U2; Sensor de Reconhecimento de Gestos Integrado.
  • J1,J2:Interface FPC.
nota

Ao conectar o Xadow - Gesture à Xadow Main Board, a direção da conexão deve ser cautelosamente observada. O método de conexão é que o canto chanfrado de um módulo Xadow se conecta ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo Xadow).

Descrição dos Pinos


Os pinos em ambos os lados dos módulos Xadow são simétricos; aqui estão as descrições dos pinos da interface de cima para baixo.

Pinos XadowPinos PAJ7620U2Função
1NC(PCINT1/SCLK)PB1
2NC(PDI/PCINT2/MOSI)PB2
3NC(PDO/PCINT3/MISO)PB3
43/INTPF5(ADC5/TMS)
51/VBUS , 11/VLED , 12/VDDVCC
66/GND , 10/GNDGND
76/GND , 10/GNDGND
81/VBUS , 11/VLED , 12/VDDVCC
95/SCL(OC0B/SCL/INT0 )PD0
102/SDA(SDA/INT1)PD1
11NC(RXD/INT2)PD2
12NC(TXD/INT3)PD3

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...