Xadow - IMU 9DOF
Xadow - IMU 9DOF é um módulo de rastreamento de movimento de 9 eixos de alto desempenho, que é baseado no MPU-9150. O MPU-9150 é o primeiro dispositivo integrado de rastreamento de movimento de 9 eixos do mundo, projetado para os requisitos de baixo consumo de energia, baixo custo e alto desempenho de equipamentos eletrônicos de consumo, incluindo smartphones, tablets e sensores vestíveis. O MPU-9150 possui três ADCs de 16 bits para digitalizar as saídas do giroscópio, três ADCs de 16 bits para digitalizar as saídas do acelerômetro e três ADCs de 13 bits para digitalizar as saídas do magnetômetro.
Especificação
- Interface I2C
- Baixo custo
- I2C Modo Rápido de 400kHz para comunicação com todos os registradores
- Sensores de taxa angular de saída digital dos eixos X, Y e Z (giroscópios) com faixa de escala completa programável pelo usuário de ±250, ±500, ±1000 e ±2000°/s
- Acelerômetro digital de 3 eixos com faixa de escala completa programável de ±2g, ±4g, ±8g e ±16g
- Sensor magnético Hall monolítico de silício de 3 eixos com concentrador magnético
Função da Interface

- ①: Contato inferior FPC de 12 pinos
- ②: Resistor de seleção de endereço: R4, R5 (o endereço padrão é 0x68)
- Endereço é 0x68: R4 não é soldado.
- Endereço é 0x69: R5 não é soldado.
Uso
Com base na biblioteca, podemos exibir o valor de Accle & Gyro & Magnet no monitor serial. Agora vamos mostrar como usar o módulo.
Instalação de Hardware

A instalação de hardware é muito fácil, ele pode ser conectado ao Xadow - Main Board pelo cabo FPC.
Parte de Software
- Baixe a biblioteca libraries.zip;
- Descompacte as bibliotecas na pasta libraries da IDE do Arduino pelo caminho: ..\arduino-1.0.5\libraries.
- Descompacte o arquivo IMU_9D0F_Demo na pasta libraries da IDE do Arduino pelo caminho: ..\arduino-1.0.5\libraries.
- Abra o código diretamente pelo caminho: File -> Example -> IMU_9D0F_Demo
- Envie o código. Observe que você deve selecionar o tipo correto de placa e a porta COM.
- Você pode ver:

Em estado estático, o valor de saída do eixo Z é cerca de 0,98g, então você pode se basear nisso para testar se o seu sensor pode funcionar normalmente.
Orientação dos Eixos
O diagrama abaixo mostra a orientação dos eixos de sensibilidade e a polaridade da rotação.

Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.