Xadow - LED 5x7
O Xadow LED 5x7 consiste em uma matriz de LED monocromática 5x7 e um controlador de LED. Você pode enviar comandos para o controlador de LED através da interface I2C (endereço 0x21) para exibir números, letras ou até imagens de pixels. Isso pode ser útil em algum momento no seu projeto.
Recursos
- Matriz de LED
- Plug-and-play se conectado com RePhone Kit Create
- Design modular e de código aberto
- Fino e pequeno
- Conectores Xadow de 11 pinos integrados para conexão totalmente flexível com outros módulos Xadow
- Empilhável, encadeável e costurável com outros módulos Xadow
Especificação
| Item | Valor |
|---|---|
| Microcontrolador | STM32F030F4 |
| Núcleo | CPU ARM® Cortex®-M0 de 32 bits |
| Fonte de alimentação | 3,3 ~ 6 V (via pinos de breakout) |
| Flash | 16 KB |
| SRAM | 4 KB |
| Velocidade de clock | 48 MHz |
| Interfaces | Interface com Xadow GSM+BLE através de I2C (endereço de 7 bits 0x21) |
| Dimensão | 25,37 mm × 20,30 mm / 1” × 0,8” |
Visão geral do hardware

Use-o com RePhone Kit Create
Exibir caracteres:
Sem qualquer programação, você pode conectá-lo ao Módulo Core (Xadow GSM+BLE) do seu 'RePhone Kit Create' para exibir números e letras usando o 'Actuator Control'.
Definir 'If This Then That' :
Você também pode definir condições no 'If This Then That' para acionar o Xadow LED 5x7 para exibir caracteres específicos ou imagens de pixels.
Comunidade RePhone
Estamos procurando um lugar melhor onde nossos apoiadores (usuários RePhone) possam se reunir, de forma acolhedora e confortável, conversar sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento dos módulos no futuro. E então aqui está, a Comunidade RePhone.
Agora junte-se a nós na Comunidade RePhone! Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, cuidamos uns dos outros e compartilhamos nossas experiências.
Perguntas frequentes
Algumas perguntas frequentes na Comunidade RePhone são coletadas e respondidas no tópico "Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)", que será mantido atualizado sempre que surgir uma nova FAQ.
Visualizador online do esquemático
Recursos
Nós continuaremos atualizando o código-fonte em nossa página no GitHub:
O diagrama esquemático do Xadow LED 5x7 é fornecido no link a seguir:
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.