Pular para o conteúdo principal

Xadow - Placa Principal

O módulo Xadow Main Board é baseado no controlador ATmega32U4. Ele oferece alto desempenho e baixo consumo de energia, o que torna seu projeto pequeno e portátil, sendo especialmente adequado para projetos vestíveis.

O controlador on-board ATmega32U4 possui 32K de Flash, 2.5K de SRAM e 1K de EEPROM, e também pode ser usado como um módulo USB escravo, assim como o Seeeduino Lite, permitindo que você desenvolva muito mais projetos com ele. Esta placa pode ser alimentada tanto pela conexão USB on-board quanto por uma bateria de lítio. Além disso, há um circuito de carga neste módulo que permite carregar a bateria de lítio pela porta USB.

Na primeira vez que você usar esta Xadow Main Board, instale o driver correspondente e faça uma pequena modificação conforme indicado aqui.

Especificações


  • Microcontrolador: ATmega32u4
  • Tensão de trabalho: 3,3V
  • Corrente DC por pino de E/S: 40mA
  • Pinos de E/S digitais: 20
  • Canais PWM: 7
  • Canais de entrada analógica: 12
  • Temperatura de operação: -20~70 ℃
  • Dimensões: 25,43mm x 20,35mm

Função da Interface


  • J1: Micro USB. Pode ser usado para carregar a bateria de lítio e para fazer upload de código.
  • U2: ATmega32U4 IC, microcontrolador AVR de 8 bits com 32K bytes de Flash ISP e controlador USB.
  • RST: Botão de reset. Pode reiniciar todo o sistema quando estiver conectado a vários módulos Xadow.
  • J2,J3: Interface FPC.
  • U1: CI CN3065, chip de gerenciamento de carga.
  • BAT: Conector de bateria, usado para conectar bateria LiPo, a interface é JST 1.0.
  • U4: MIC5205-3.3YM5, reguladores de tensão.

Descrição dos Pinos


Os pinos em ambos os lados dos módulos Xadow são simétricos, aqui estão as descrições dos pinos da interface J2 de cima para baixo.

Pinos XadowPinos do MicrocontroladorFunção
19(PCINT1/SCLK)PB1
210(PDI/PCINT2/MOSI)PB2
311(PDO/PCINT3/MISO)PB3
438PF5(ADC5/TMS)
514,34,24,44VCC
65,23,35,43GND
75,23,35,43GND
814,34,24,44VCC
918(OC0B/SCL/INT0 )PD0
1019(SDA/INT1)PD1
1120(RXD/INT2)PD2
1221(TXD/INT3)PD3

Revisões e Alterações da Placa


Revisão 1.3

  1. Esta versão substitui o conector FPC J2 e J3 por um tipo flip. Isso facilita muito para os usuários conectar ou desconectar periféricos.
  2. Otimiza o circuito de carregamento com função de controle de caminho.
  3. Separa a fonte de alimentação para o MCU e periféricos. Isso torna o funcionamento do MCU mais estável.

Primeiros Passos com a Xadow Main Board


Semelhante ao Arduino, a Xadow Main Board usa apenas um único microcontrolador (o Atmel ATmega32U4) tanto para executar seus sketches quanto para se comunicar via USB com o computador. Isso significa que você só precisa de um cabo USB para programar a Xadow. Os passos específicos são os seguintes:

Agora, você pode programar e usar a Xadow da mesma forma que usa outras placas Arduino.

Boards.txt and USBCore.cpp para Arduino IDE v1.6.3

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...