Xadow - NFC
Near Field Communication (NFC) é um conjunto de tecnologias sem fio de curto alcance. Ela está por trás de aplicações diárias como sistemas de controle de acesso e sistemas de pagamento móvel.

Xadow NFC apresenta um módulo transceptor altamente integrado PN532 que lida com a comunicação sem contato a 13,56 MHz. Você pode ler e gravar uma tag de 13,56 MHz com este módulo ou implementar troca de dados ponto a ponto com dois Xadow NFC. O Xadow NFC é projetado para usar os protocolos de comunicação I2C, SPI ou UART, e I2C é o modo padrão. Além disso, nós atribuimos uma antena PCB independente que pode facilmente se estender para fora de qualquer gabinete que você usar, deixando mais espaço para você projetar o exterior do seu projeto.
Especificação
- Tensão de Funcionamento: 3,3 V
- Corrente de Funcionamento:
- Modo Estático: 73 mA
- Modo de Gravação/Leitura: 83 mA
- Interface do host suportada: I2C (padrão), SPI, UART.
- Serve para comunicação sem contato a 13,56 MHz.
- Suporta protocolos ISO14443 Tipo A e Tipo B.
- A distância máxima de operação para detectar tags NFC é de 28 mm dependendo do tamanho atual da antena.
- Suporta comunicação P2P.
- Dimensões: 25,43 mm x 20,35 mm
Demonstração
Xadow NFC tem muitas capacidades, pois integra um controlador NFC PN532; nossa biblioteca Arduino oferece suporte a leitura/gravação de tags, comunicação telefone-para-Xadow NFC e emulação de tag neste momento, é um astro 3-em-1.
:::note: Quando o Xadow NFC estiver usando protocolos de comunicação SPI, já existe uma biblioteca que oferece suporte à comunicação telefone-para-Xadow NFC. O modo de comunicação padrão para este produto é I2C, portanto a biblioteca não pode ser usada diretamente. ::: Antes de ler/gravar tags, o que você precisa preparar é a instalação de hardware e as bibliotecas.
- A instalação de hardware é mostrada abaixo:

:::note: Ao conectar o Xadow - NFC à Xadow - Main Board, você deve se atentar à direção da conexão. O método de conexão é que o canto sem preenchimento de um módulo Xadow precisa se conectar ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo Xadow). :::
- Baixe a PN532 library e a NDEF Library. Não se esqueça de instalar essas bibliotecas na pasta de bibliotecas do Arduino. Se você ainda não souber claramente a operação, consulte aqui para ver mais detalhes.
:::note: Certifique-se de que você tenha as pastas - PN532, PN532_SPI, PN532_I2C, PN532_HSU e NDEF (da NDEF Library) na sua pasta de bibliotecas do Arduino. ::: Demo 1: Gravar mensagens na tag
- Abra o código diretamente pelo caminho: File -> Example ->Ndef_dev->WriteTag.

Neste código, a função message.addUriRecord("https://arduino.cc") é usada para gravar mensagem na tag. Você pode substituir a mensagem "https://arduino.cc" por uma nova mensagem. Por exemplo, inserimos "do you happy?" e "hello, world" usando esta função.
- Carregue o código e abra o Monitor Serial, ele pedirá que você coloque uma tag NFC na antena NFC. Após uma operação bem-sucedida, ele irá pedir que você leia a tag.

Demo 2: Ler tag
Se você quiser saber se a operação de gravação que acabou de fazer foi bem-sucedida, você pode usar o código: ReadTag para verificar.
- Abra o código: ReadTag diretamente pelo caminho: File -> Example ->Ndef_dev->ReadTag e carregue-o para sua Xadow Main Board.

- Abra o Monitor Serial para ver as informações da tag. A figura a seguir mostra o resultado da leitura:

É essencial explicar uma mensagem NDEF para que se tenha um reconhecimento claro sobre a figura acima. Pode haver vários registros em uma mensagem NDEF. Para fins de análise, usamos apenas um registro NDEF.
TNF(001) - O valor do campo TNF indica a estrutura do valor do campo TYPE. O valor 0x01 (tipo bem conhecido do NFC Forum) indica que o campo TYPE contém um valor que segue o formato de nome de tipo RTD definido na especificação RTD do NFC Forum).
Type Length - O campo TYPE_LENGTH é um inteiro sem sinal de 8 bits que especifica o comprimento em octetos do campo TYPE. O campo TYPE_LENGTH é sempre zero para determinados valores do campo TNF.
Pay load Length - O campo PAYLOAD_LENGTH é um inteiro sem sinal que especifica o comprimento em octetos do campo PAYLOAD (a carga útil da aplicação). O tamanho do campo PAYLOAD_LENGTH é determinado pelo valor do sinalizador SR.
Type(55) - O valor do campo TYPE é um identificador que descreve o tipo da carga útil, o tipo de registro URI (“U”)
Pay Load - O restante da string em UTF-8
Visualizador Online do Esquemático do Xadow NFC
Visualizador Online do Esquemático da Antena do Xadow NFC
Recursos
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.