Pular para o conteúdo principal

Xadow - NFC Tag

Xadow - NFC Tag é um módulo de tag de comunicação em campo próximo (NFC) altamente integrado; este módulo utiliza interface I2C e é baseado no M24LR64E-R. O M24LR64E-R possui um identificador exclusivo de 64 bits e uma EEPROM de 64 Kbit. O Xadow - NFC Tag inclui uma antena PCB independente que pode facilmente se estender para fora de qualquer gabinete que você usar, deixando mais espaço para você projetar o exterior do seu projeto.

Especificação


  • Tensão de operação: 5V ou 3V3
  • Corrente de operação <1mA
  • Alcance efetivo máximo de 2 cm
  • Serve para comunicação sem contato a 13,56 MHz
  • Compatível com ISO 15693 e ISO 18000-3 modo 1
  • Identificador exclusivo (UID) de 64 bits
  • Leitura de bloco e gravação (blocos de 32 bits)
  • Interface I2C

Uso


Leitura/gravação pelo celular

  1. Baixe NfcV-reader for Androud e instale-o

  2. Podemos ler/gravar a tag pelo celular

  1. Coloque seu telefone próximo a uma tag.

Controlar LED


  1. Baixe NfcV-reader for Android e instale-o

  2. Baixe NFC Tag Lib, renomeie para NFC_Tag_M24LR6E e coloque-a na biblioteca do Arduino.

  3. Abra a IDE do Arduino. Se a IDE do Arduino já estiver aberta, reinicie-a.

  4. Na IDE do Arduino, clique nos menus: File -> Example -> NFC_Tag_M24LR6E -> ledControl

  5. Agora, você pode controlar o LED pelo seu telefone.

#include "NfcTag.h"
#include <Wire.h>

NfcTag nfcTag;
int led = 5;
bool flag = false;
bool preFlag = false;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(led,OUTPUT);
nfcTag.init();
}

void loop(){
flag = nfcTag.readByte(EEPROM_I2C_LENGTH-1) == 0xff?true:false;
if(flag != preFlag){
Serial.println("get remote NFC control signal!");
if(flag == true){
Serial.println("led will light up!");
digitalWrite(led,HIGH);
}else{
Serial.println("led will turn dark!");
digitalWrite(led,LOW);
}
preFlag = flag;
}
delay(5*1000);
}

Visualizador de esquemático online

Recursos


Suporte técnico e discussão sobre o produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...