Pular para o conteúdo principal

Xadow - NFC v2

O Xadow NFC v2 apresenta o chipset NFC mais popular do mercado - um módulo transceptor altamente integrado PN532. Este chipset é muito poderoso e pode ser encontrado na maioria dos smartphones e dispositivos NFC. Ele pode ser usado para ler e gravar em tags e cartões, atuando como tags NFC. Atualmente, desenvolvemos bibliotecas Arduino para oferecer suporte à leitura e gravação em cartões MIFARE Class e MIFARE Ultralight. A placa também adota o novo conector Xadow de 11 PINs para melhorar a flexibilidade das conexões entre módulos.

Recursos​

  • Design modular e de código aberto
  • Fino e pequeno
  • Conectores Xadow de 11 PINs integrados para conexão totalmente flexível com outros módulos Xadow
  • Empilhável, encadeável e costurável com outros módulos Xadow

Especificação​

MicrocontroladorKinetis KL02
NúcleoARM® 32-bit Cortex® -M0+CPU
Fonte de Alimentação3,3 ~ 6V (via pinos breakout)
Flash32 KB
SRAM4 KB
Corrente de Trabalho5mA em espera; 55mA durante leitura/gravação
Radiofrequência13,56 MHz
Protocolos suportadosISO/IEC 14443 Tipo A e ISO/IEC 14443 Tipo B
Distância Máxima de Operação~28mm dependendo do tamanho atual da antena
Dimensões25,37mm × 20,30mm / 1” × 0,8”

Visão Geral de Hardware​

Sobre Comunicação por Campo de Proximidade (NFC)​

Comunicação por Campo de Proximidade (NFC, Near Field Communication) é o conjunto de protocolos para a comunicação de dispositivos eletrônicos que estão próximos uns dos outros (normalmente 10 cm ou menos). Dispositivos NFC completos geralmente possuem três modos de funcionamento:

  • Emulação de Cartão: tipicamente usada em cartões de entrada ou em smartphones para que eles ajam como cartões inteligentes para realizar processos de pagamento ou bilhetagem
  • Modo Leitor/Gravador: usado para ler as informações armazenadas nas tags NFC
  • Modo Ponto a Ponto: usado para troca de dados entre dispositivos

Comunidade RePhone​

Temos buscado um lugar melhor onde nossos apoiadores (Usuários RePhone) possam sentar juntos, de forma acolhedora e confortável, conversar sobre o RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento dos módulos no futuro. E então aqui está, a Comunidade RePhone.

Agora junte-se a nós na Comunidade RePhone! Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, cuidamos uns dos outros e compartilhamos nossas experiências.

Perguntas Frequentes​

Algumas perguntas frequentes na Comunidade RePhone são coletadas e respondidas no tópico "Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)", o tópico será mantido atualizado sempre que surgir uma nova FAQ.

Visualizador Online de Esquemático​

Recursos​

[Source] Código-fonte do Xadow NFC v2

[ZIP] Arquivos de Esquemático do Xadow NFC v2_

[PDF] Folha de Dados do PN532_

[PDF] Folha de Dados do MCU Kinetis KL02_

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...