Pular para o conteúdo principal

Xadow - Sensor de Toque Q

O Sensor de Toque Q é um dispositivo de entrada por toque de alta sensibilidade e alta imunidade a ruídos. Ele é baseado no Atmel AT42QT1070.

O AT42QT1070 modula seus pulsos em um modo de espectro espalhado para suprimir fortemente os efeitos de ruído externo e para suprimir emissões de RF. O QT1070 usa um método de aquisição de pulso duplo. Isso proporciona maior imunidade a ruídos e elimina a necessidade de capacitores de amostragem externos, permitindo detecção de toque usando um único pino.

Especificação


  • Tensão de Operação: 3 ~ 5,5V
  • Corrente de Operação @3,3V: 1mA
  • Teclas de Toque: 7 teclas; key0, key1, key2 estão no lado inferior da placa Xadow
  • Protocolo de Comunicação: I2C
  • Endereço I2C: 0x1B

Função da Interface


  • ①: Saída das teclas de toque key3, key4
  • ②: Saída das teclas de toque key5, key6

A faixa recomendada para a capacitância da tecla Cx é de 1 pF – 30 pF. Valores maiores de Cx resultarão em sensibilidade reduzida.

  • ③: Interface Xadow
  • ④: Tecla de toque on-board key0
  • ⑤: Tecla de toque on-board key1
  • ⑥: Tecla de toque on-board key2

Uso


Demo:

Quando você tocar no keypad na placa, verá a mensagem pela porta serial.

Instalação de Hardware


  • Conecte o Xadow - Q Touch Sensor à Xadow - Main Board

Parte de Software


    1. Baixe a biblioteca [Q Touch Library];
    1. Extraia o arquivo para a pasta libraries da IDE Arduino pelo caminho: ..\arduino-1.0.5\libraries.
    1. Abra o código diretamente pelo caminho: File -> Example -> getTouchNumber.ino
    1. Envie o código. Observe que você deve selecionar o tipo correto de placa e a porta COM.

Você pode ver:

Visualizador Online do Esquemático

Recursos


Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...