Xadow - RGB OLED 96*64

RBG OLED é um módulo de display OLED de matriz de pontos 9664 de 16 bits com cor RGB. Ele é baseado no módulo SSD1331, que é um driver OLED/PLED CMOS de chip único com 288 segmentos e 64 saídas comuns, suportando até 96 RGB 64 de matriz de pontos. Ele usa SPI para comunicação.
Especificações
- Tensão de alimentação (VCC):3,3 V
- Cor do display: RGB
- Matriz de pontos: 96*64
- Temperatura de operação: -20~70 ℃
- Dimensões: 25,43 mm x 20,35 mm
Definição dos pinos

Precisamos apenas dos 4 pinos CS, DC, MOSI, SCLK para comunicação. e
CS <==> A5
DC <==> 3
MOSI <==> 16
SCLK <==> 15
Atenção: impacto forte ou pressão sobre o OLED causará a quebra da tela.
Primeiros Passos
O RGB OLED pode exibir todos os tipos de gráficos e caracteres. Oferecemos vários sketches de exemplo para você brincar com ele.
A instalação de hardware

Nota: Ao conectar o Xadow RGB OLED ao Xadow Main Board, você deve se atentar à direção da conexão. O método de conexão é que o canto sem preenchimento de um módulo Xadow precisa ser conectado ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo Xadow).
Desenhar linha
Baixe a RGB OLED Library e a SGL Library e instale-as na sua biblioteca do Arduino. Abra o sketch de exemplo DrawLine pelo caminho: Files->Examples->RGB_OLED_96_64->examples->drawLine.
<pre>
/*
draw rectangle
This sketch is used to test Seeed's Xadow - RGB OLED,
it will draw several line with different color
create on 2014/06/24, version: 0.1
by lawliet.zou([email protected])
*/
#include <SGL.h>
#include <SSD1331.h>
#include <SPI.h>
#define cs A5
#define dc 3
#define mosi 16
#define sclk 15
SSD1331 oled = SSD1331(cs, dc, mosi, sclk);
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start to draw");
oled.init();
oled.fillScreen(COLOR_BLACK);
delay(2000);
oled.drawLine(5,7,65,48,COLOR_BLUE);
delay(1000);
oled.drawLine(5,40,48,7,COLOR_RED);
delay(1000);
oled.drawLine(65,5,47,50,COLOR_GREEN);
delay(1000);
oled.drawLine(3,10,80,21,COLOR_YELLOW);
}
void loop(){
//nothing to do
}
</pre>
Selecione a porta correta e o tipo de placa deve ser Seeeduino Xadow, depois envie o código; você poderá ver quatro linhas com cores diferentes sendo desenhadas na tela do RGB OLED como a seguir.

Desenhar círculo
Abra o sketch de exemplo DrawCircle pelo caminho: Files->Examples->RGB_OLED_96_64->examples->drawCircle.
/*
draw circle
This sketch is used to test Seeed's Xadow - RGB OLED,
it will draw a circle
create on 2014/06/24, version: 0.1
by lawliet.zou([email protected])
*/
#include <SGL.h>
#include <SSD1331.h>
#include <SPI.h>
#define cs A5
#define dc 3
#define mosi 16
#define sclk 15
SSD1331 oled = SSD1331(cs, dc, mosi, sclk);
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start to draw");
oled.init();
oled.fillScreen(COLOR_BLACK);
delay(2000);
}
void loop(){
for(int i = 30; i > 0; i--){
oled.drawCircle(48,32,i,COLOR_CYAN);
delay(50);
}
for(int i = 1; i <= 30; i++){
oled.drawCircle(48,32,i,COLOR_RED);
delay(50);
}
for(int i = 30; i > 0; i--){
oled.drawCircle(48,32,i,COLOR_PURPLE);
delay(50);
}
for(int i = 1; i <= 30; i++){
oled.drawCircle(48,32,i,COLOR_GOLDEN);
delay(50);
}
}
Ele é usado para desenhar círculos concêntricos com cores diferentes. Selecione a porta correta e o tipo de placa deve ser Seeeduino Xadow, depois envie o código; você poderá ver muitos círculos com cores diferentes sendo desenhados na tela do RGB OLED como a seguir.

Desenhar retângulo
Abra o sketch de exemplo DrawRectangle pelo caminho: Files->Examples->RGB_OLED_96_64->examples->drawRectangle.
/*
draw rectangle
This sketch is used to test Seeed's Xadow - RGB OLED,
it will draw a rectangle with blue color
create on 2014/06/24, version: 0.1
by lawliet.zou([email protected])
*/
#include <SGL.h>
#include <SSD1331.h>
#include <SPI.h>
#define cs A5
#define dc 3
#define mosi 16
#define sclk 15
SSD1331 oled = SSD1331(cs, dc, mosi, sclk);
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start to draw");
oled.init();
oled.fillScreen(COLOR_BLACK);
delay(2000);
}
void loop(){
for(int i = 1; i < 16; i++){
oled.drawRectangle(3*i,2*i,95-6*i,63-4*i,COLOR_YELLOW);
delay(50);
}
delay(2000);
for(int i = 15; i > 0; i--){
oled.drawRectangle(3*i,2*i,95-6*i,63-4*i,COLOR_BLUE);
delay(50);
}
delay(2000);
}
Selecione a porta correta e o tipo de placa deve ser Seeeduino Xadow, depois envie o código; você poderá ver muitos retângulos sendo desenhados na tela do RGB OLED como a seguir.

Desenhar triângulo
Abra o sketch de exemplo DrawTriangle pelo caminho: Files->Examples->RGB_OLED_96_64->examples->drawTriangle.
/*
draw triangle
This sketch is used to test Seeed's Xadow - RGB OLED,
it will draw a triangle
create on 2014/06/24, version: 0.1
by lawliet.zou([email protected])
*/
#include <SGL.h>
#include <SSD1331.h>
#include <SPI.h>
#define cs A5
#define dc 3
#define mosi 16
#define sclk 15
SSD1331 oled = SSD1331(cs, dc, mosi, sclk);
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start to draw");
oled.init();
oled.fillScreen(COLOR_BLACK);
delay(2000);
}
void loop(){
//nothing to do
uint8_t x0 = random(0,96);
uint8_t y0 = random(0,64);
uint8_t x1 = random(0,96);
uint8_t y1 = random(0,64);
uint8_t x2 = random(0,96);
uint8_t y2 = random(0,64);
oled.drawTraingle(x0,y0,x1,y1,x2,y2,random(0,65536));
delay(3000);
oled.fillScreen(COLOR_BLACK);
}
Envie o código; você poderá ver triângulos com posição e formato aleatórios sendo desenhados na tela do RGB OLED como a seguir.

Desenhar string
Abra o sketch de exemplo DrawString pelo caminho: Files->Examples->RGB_OLED_96_64->examples->drawString.
/*
draw string
This sketch is used to test Seeed's Xadow - RGB OLED,
it will draw a string
create on 2014/06/24, version: 0.1
by lawliet.zou([email protected])
*/
#include <SGL.h>
#include <SSD1331.h>
#include <SPI.h>
#define cs A5
#define dc 3
#define mosi 16
#define sclk 15
SSD1331 oled = SSD1331(cs, dc, mosi, sclk);
char* str = "Seeed";
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start to draw");
oled.init();
oled.fillScreen(COLOR_BLACK);
delay(2000);
oled.drawString(str,15,25,2,COLOR_GREEN);
delay(2000);
oled.setScolling(Horizontal,0,64,1);
}
void loop(){
//nothing to do
}
Envie o código; você poderá ver a string "seeed" sendo desenhada na tela do RGB OLED como a seguir.

Desenhar BitMap
Abra o sketch de exemplo DrawBitMap pelo caminho: Files->Examples->RGB_OLED_96_64->examples->drawBitMap.
/*
draw bitmap
This sketch is used to test Seeed's Xadow - RGB OLED,
it will draw a bitmap
create on 2014/06/24, version: 0.1
by lawliet.zou([email protected])
*/
#include <SGL.h>
#include <SSD1331.h>
#include <SPI.h>
#define cs A5
#define dc 3
#define mosi 16
#define sclk 15
SSD1331 oled = SSD1331(cs, dc, mosi, sclk);
static unsigned char SeeedLogo[] PROGMEM ={
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x06, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x01, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3E, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00,
0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC,
0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00,
0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC,
0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x80,
0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x80, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xFC,
0x07, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xC0, 0x7E, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x0F, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0xC0, 0x7E, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xE0,
0x7E, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x1F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF0, 0x3F, 0x00, 0x01, 0xF0,
0x3F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF0, 0x3F, 0x00, 0x03, 0xF0, 0x3F, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC,
0x1F, 0x80, 0x07, 0xE0, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0x0F, 0x80, 0x07, 0xC1,
0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x07, 0xC0, 0x07, 0x83, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x83, 0xC0, 0x0F, 0x07, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F,
0xC1, 0xE0, 0x0E, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0xE0, 0x1C, 0x1F,
0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF8, 0x70, 0x38, 0x7F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFC, 0x38, 0x30, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0x00, 0x03, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x07, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF0, 0x3F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x03, 0xF0, 0x0F, 0xC0, 0x0F, 0xC0, 0x0F, 0x80, 0x1F, 0xBC, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF8, 0x3F,
0xF0, 0x3F, 0xF0, 0x3F, 0xE0, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFC, 0x7F, 0xF8, 0x7F, 0xF8, 0x7F,
0xF8, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7E, 0xFE, 0xFC, 0xFD, 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x1E, 0x1E, 0xF0, 0x3F, 0xF0, 0x3D, 0xE0, 0x3D, 0xE0, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xF1, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFD, 0xE0, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFD, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFD, 0xC0, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFD, 0xC0, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x3C, 0x1E, 0xF0, 0x31, 0xF0, 0x21, 0xE0, 0x21, 0xE0, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3E, 0xFE,
0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xFD, 0xF9, 0xFD, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFE, 0x7F, 0xFC, 0x7F, 0xF8, 0x7F,
0xF8, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFC, 0x3F, 0xF0, 0x3F, 0xF0, 0x3F, 0xE0, 0x7F, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x03, 0xF0, 0x0F, 0xC0, 0x0F, 0xC0, 0x0F, 0x80, 0x1F, 0xBC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x64, 0xCD, 0xF6, 0xE1, 0xC9, 0x3F,
0x3F, 0xFB, 0xA6, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xBF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xBF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xED,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xB7, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start to draw");
oled.init();
oled.fillScreen(COLOR_BLACK);
delay(2000);
oled.drawBitMap(0,0,SeeedLogo,96,64,COLOR_YELLOW);
delay(5000);
Serial.println("start to scoll ...");
oled.setScolling(Vertical,0,64,0);
}
void loop(){
//nothing to do
}
Envie o código e você verá o logotipo da Seeed em cor amarela sendo desenhado na tela do RGB OLED como a seguir.

Visualizador Online do Esquemático
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.