Pular para o conteúdo principal

Xadow - Motor Vibrador

Este pequeno motor vibrador pode vibrar como o seu telefone. Ao usá-lo, você só precisa alimentar o módulo e então enviar o comando "Vibration". Na verdade, o comando "Vibration" define os pinos de controle em nível alto, então ele funcionará. Eu gosto deste módulo porque ele pode criar um choque de curto prazo para me avisar se uma operação foi bem-sucedida, como sacudir meu braço para mudar as músicas do meu iPhone, o que parece terrível, mas não é como o buzzer.

Especificações


  • tensão de operação: 3.3V

  • Velocidade nominal: 9000rpm

  • controlado por dois sinais digitais

  • Dimensões: 25.43mm x 20.35mm

Demonstração


Aqui está um código de demonstração mostrando como ligar o motor vibrador.

**Instalação de hardware: **

Nota: ao conectar o Xadow Vibrator Motor à Xadow Main Board, você deve se atentar à direção da conexão. O método de conexão é que o canto sem preenchimento de um módulo Xadow precisa se conectar ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo Xadow). Código de demonstração como este:

<pre>
void setup()
{
DDRF |= 0x01;
DDRB |= 0x04;
}

void loop()
{
//turn on the vibration motor
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//turn off the vibration motor
PORTF &= ~(0x01);
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//turn on the vibration motor
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//turn off the vibration motor
PORTF |= 0x01;
PORTB &= ~(0x04);
delay(1000);
//turn on the vibration motor
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//turn off the vibration motor
PORTF &= ~(0x01);
PORTB &= ~(0x04);
delay(1000);
}</pre>

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Arquivo Eagle do Xadow Vibrator Motor

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...