Pular para o conteúdo principal

Treinar e Executar Movimentos Oficiais do Microduck

Este capítulo cobre o caminho mais curto de treinamento e inferência: descobrir as tarefas disponíveis, treinar uma tarefa oficial, visualizar um checkpoint .pt, executar as políticas ONNX fornecidas e controlar o robô simulado com um teclado.

Famílias de Tarefas Disponíveis​

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
uv run --no-sync list-envs | grep MicroDuck
MovimentoID da tarefa
CaminhadaMjlab-Velocity-Flat-MicroDuck
Caminhada e recuperação de quedaMjlab-VelStand-Flat-MicroDuck
Levantar do chãoMjlab-StandUp-Flat-MicroDuck
Sentar e levantarMjlab-SitStand-Flat-MicroDuck
Coleta no chãoMjlab-GroundPick-Flat-MicroDuck
Rolamento para frenteMjlab-Roulade-Flat-MicroDuck
Chute de bolaMjlab-BallKick-Flat-MicroDuck
Locomoção com roletesMjlab-Velocity-Flat-MicroDuck-Rollers

Treinar a Política de Caminhada​

Comece com o teste rápido de cinco iterações antes de cada execução longa:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export MUJOCO_GL=egl

uv run --no-sync train Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 64 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 5

Para uma execução mais longa:

uv run --no-sync train Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 2048 \
--agent.logger tensorboard

Aumente a contagem de ambientes somente quando a memória e a temperatura permitirem. Uma sequência de recuo prática é 4096 → 2048 → 1024 → 512.

Visualizar um Checkpoint PT​

Encontre um checkpoint:

find logs/rsl_rl -type f -name 'model_*.pt' | sort

Visualizador no navegador via SSH​

export MUJOCO_GL=egl

uv run --no-sync play Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--num-envs 1 \
--viewer viser

Abra http://<JETSON_IP>:8080 a partir de um computador na mesma rede.

Visualizador nativo na área de trabalho do Jetson​

export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw

uv run --no-sync play Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--num-envs 1 \
--viewer native

Executar a Demonstração Oficial de ONNX Multi‑Política​

O repositório contém nove políticas ONNX oficiais em pretrained/pollen-robotics/.

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw

uv run --no-sync python3 scripts/infer_policy.py \
--walking pretrained/pollen-robotics/alpha_walking.onnx \
--standing pretrained/pollen-robotics/alpha_stand.onnx \
--sitstand pretrained/pollen-robotics/alpha_sitstand.onnx \
--ground-pick pretrained/pollen-robotics/alpha_ground_pick.onnx \
--roulade pretrained/pollen-robotics/roulade.onnx \
--kick-left pretrained/pollen-robotics/ball_kick_left.onnx \
--kick-right pretrained/pollen-robotics/ball_kick_right.onnx \
--front-back-split models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx \
--new-cmd-obs

Controles de teclado​

TeclaComando
Setas direcionaisVelocidade para frente, para trás e lateral
A / EVirar à esquerda / direita
GComportamento de coleta no chão
YTransição sentar / levantar
RRolamento para frente
K / LChute esquerdo / direito
OEspacate frente‑trás de seis segundos, depois retorno à posição em pé ou caminhada
SpaceLimpar comando de velocidade
QSair

Resultados de Inferência​

Os GIFs a seguir mostram resultados de inferência ONNX capturados diretamente do MuJoCo no Jetson.

Caminhada​

Loop de inferência da política de caminhada do Microduck no MuJoCo

A política de caminhada acompanha continuamente os comandos de velocidade e de giro do teclado.

Rolamento​

Inferência da política de rolamento do Microduck no MuJoCo

Pressione R para alternar para a política de rolamento para frente.

Chute de Bola​

Inferência da política de chute de bola acionada por teclado do Microduck no MuJoCo

Pressione K ou L para acionar a política de chute com o pé esquerdo ou direito na cena da bola.

Espacate Frente‑Trás​

A antiga política de equilíbrio em uma perna foi substituída por um movimento de duplo apoio mais estável. Pressione O para executar a política treinada: o pé esquerdo se move para frente, o pé direito se move para trás, ambos os pés permanecem no chão e o robô retorna à política de ficar em pé ou caminhar após o ciclo de fase de seis segundos.

Os artefatos incluídos são:

models/checkpoints/rsl_rl/front_back_split/2026-09-09_18-04-10_front_back_split_left_forward/model_999.pt
models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx

PT e ONNX Têm Propósitos Diferentes​

  • Checkpoints .pt contêm ator, crítico, otimizador, normalizador e estado de treinamento. Use‑os para retomar o treinamento e para avaliação com play.
  • .onnx contém o grafo de inferência implantável. Os arquivos ONNX oficiais não contêm o estado de treinamento PPO e não podem ser convertidos de volta em um checkpoint retomável.
  • Os arquivos PT em models/checkpoints/ são resultados de treinamento de caminhada no Jetson incluídos com esta demonstração; eles não são releases oficiais de PT da Pollen Robotics.

Exporte Seu Próprio ONNX​

uv run --no-sync python3 scripts/export.py \
Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--onnx-file walking_custom.onnx

Sempre use scripts/export.py. O exportador do projeto incorpora o normalizador de observação no grafo ONNX, o que é necessário para o comportamento correto em tempo de execução.

Próxima Etapa​

Loading Comments...