Pular para o conteúdo principal

Introdução ao reComputer Robotics J601

O reComputer J601 é uma placa carrier de borda de IA compacta, porém poderosa, para Jetson AGX Thor, oferecendo até 2070 TFLOPS. Projetada para desenvolvimento e produção, ela possui M.2 Key E/M/B, 4x 10Gb RJ45, 4×USB 3.2, HDMI 2.1, 8×GMSL e vários IOs, garantindo integração perfeita. Pode servir como o cérebro de um robô humanoide. Com suporte a frameworks de LLM e IA Física como NVIDIA Isaac, Hugging Face, PyTorch e ROS2/1, faz a ponte entre IA e robótica. Com processamento em tempo real otimizado, executa visão computacional, transformers e modelos multimodais, liberando IA avançada para dispositivos de borda.

Recursos​

  • Suporta módulos NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 e T4000
  • Até 2070 TFLOPS de desempenho de IA
  • Até 4x portas 10GbE RJ45
  • 4x portas USB 3.2 Type-A com até 10Gbps
  • Saída de vídeo HDMI 2.1
  • M.2 Key M para SSD PCIe Gen 4 NVMe 2280
  • M.2 Key E para módulos Wi-Fi M.2 2230
  • M.2 Key B para módulos 4G/5G
  • Até 8x câmeras GMSL2 por meio de dois conectores Mini-Fakra e placas de extensão GMSL
  • I/O para robótica incluindo CAN isolado, RS-232/422/485, I2C, I2S, GPI e GPO
  • Entrada DC de ampla faixa 19V a 48V através de XT30
  • Plataforma de software: JetPack 7.1

Especificações​

Compatibilidade de móduloNVIDIA Jetson AGX Thor T5000 / T4000
Tamanho da PCB168 mm x 155 mm (sem o módulo Jetson AGX Thor)
Display1x HDMI 2.1
USB4x USB 3.2 Type-A (10Gbps, Host), 1x USB 2.0 Type-C (Debug), 1x USB 3.0 Type-C (Recovery)
Ethernet4x RJ45 10GbE com T5000; 3x RJ45 10GbE com T4000
M.2 Key M1x M.2 Key M para SSD PCIe Gen 4 NVMe 2280
M.2 Key E1x M.2 Key E para módulo Wi-Fi M.2 2230
M.2 Key B1x M.2 Key B para módulo 4G/5G
Serial1x RS-232/422/485 (conector DB9)
Portas JST4x CAN com T5000 ou 2x CAN com T4000, 1x RS-485, 1x I2S, 1x I2C, 4x GPI e 4x GPO
Áudio1x entrada de microfone e 1x saída de áudio
Ventoinha1x conector de ventoinha de 4 pinos (12V PWM)
RTC1x header RTC de 2 pinos
LEDs1x LED PWR verde, 1x LED SSD verde e 1x LED USR RGB
Botões1x botão Recovery e 1x botão Reset
GMSL2x conectores Mini-Fakra para até 8x câmeras GMSL2
Temperatura de operação-10°C a 60°C com pasta térmica; -10°C a 55°C com um pad térmico
Fonte de alimentaçãoXT30, 19V a 48V DC
JetPackJetPack 7.1

Visão geral do hardware​

Vista lateral 1
fig1
Vista lateral 2
fig2
Vista inferior
fig3

Gravar JetPack​

Aqui, mostraremos como gravar o JetPack em um SSD NVMe conectado ao reComputer Robotics J6014 / J6015. Ambos os dispositivos usam a placa carrier J601, e o procedimento de gravação é o mesmo.

Módulo compatível​

Pré-requisitos​

  • PC host com Ubuntu
  • reComputer Robotics J6014 ou J6015
  • SSD interno NVMe M.2 2280
  • Cabo de transmissão de dados USB Type-C
  • Pelo menos 220 GB de armazenamento livre no PC host
info

Recomendamos usar um host físico com Ubuntu em vez de uma máquina virtual. O Seeed Jetson DevelopTool também oferece suporte ao Windows por meio do WSL2, mas um host Ubuntu nativo proporciona a experiência de gravação mais confiável.

Versão do JetPack Versão do Ubuntu (computador host)
20.04 22.04 24.04
JetPack 7.1 ✅ ✅

Escolher um método de gravação​

Selecione abaixo o fluxo de trabalho gráfico do Seeed Jetson DevelopTool ou o fluxo de trabalho via linha de comando.

O Seeed Jetson DevelopTool oferece um fluxo de trabalho gráfico guiado que faz o download, verifica, extrai e grava o firmware sem exigir comandos de BSP. Instale a ferramenta seguindo o guia de instalação do Seeed Jetson DevelopTool.

Tutorial em vídeo​

Fluxo de trabalho de gravação por software​

Passo a passo

Passo 1. Inicie o Seeed Jetson DevelopTool e abra o Flash Center. Selecione reComputer J601 e JetPack 7.1 (L4T 38.4.0).

Passo 2. Conecte o PC host à porta de gravação USB 3.0 Type-C. Pressione e segure o botão RECOVERY, conecte a fonte de alimentação DC de 19V a 48V através do XT30 e solte o botão após dois segundos.

Passo 3. Clique em Detect Device. Confirme que o módulo Jetson conectado foi detectado (por exemplo, AGX Thor T5000) e clique em Next.

Passo 4. Clique em Download / Prepare BSP. A ferramenta faz o download do firmware, verifica o checksum SHA256 e extrai o BSP automaticamente.

Passo 5. Clique em Start Flash e aguarde até que a interface informe que a gravação foi concluída. Não desconecte a fonte de alimentação nem o cabo USB durante esse processo.

cuidado

A gravação apaga os dados no SSD NVMe de destino. Faça backup dos dados importantes antes de começar.

Passo 6. Conecte o reComputer Robotics J601 a um monitor HDMI e conclua a configuração inicial do sistema.

info

Conclua a Configuração do Sistema de acordo com suas necessidades após a primeira inicialização.

Para uso detalhado das interfaces, consulte Uso das interfaces de hardware do Robotics J601.

O que você pode fazer com o J601?​

Depois de gravar o JetPack, explore os wikis de demonstração abaixo para ver o que você pode construir no reComputer Robotics J601. Esses cards são gerados automaticamente a partir dos wikis publicados de Aplicações Jetson e Outros dispositivos que mencionam J601 ou Jetson Thor.

Ajustar finamente o GR00T N1.7 para reBot Arm e implantar no Jetson Thor
Physical AI

Ajustar finamente o GR00T N1.7 para reBot Arm e implantar no Jetson Thor

Este wiki explica como ajustar finamente o NVIDIA Isaac GR00T N1.7 para o reBot Arm B601 DM e implantá-lo no Jetson Thor com aceleração TensorRT.

Ajustar Fino o Isaac GR00T N1.5 para o Braço LeRobot SO-101 e Implantar no Jetson Thor
Physical AI

Ajustar Fino o Isaac GR00T N1.5 para o Braço LeRobot SO-101 e Implantar no Jetson Thor

Este wiki apresenta como começar a usar o NVIDIA Jetson Thor e fornece fluxos de trabalho de exemplo para implantar projetos de IA e robótica no Thor. Instruções detalhadas passo a passo e documentação de referência também são fornecidas.

Usar câmeras GMSL ZED X-Series com reComputer Robotics
Computer Vision

Usar câmeras GMSL ZED X-Series com reComputer Robotics

Conecte, habilite e valide câmeras GMSL2 Stereolabs ZED X-series nas plataformas reComputer Robotics da Seeed Studio.

Crie uma Demonstração de Visão Surround com Quatro Câmeras Olho de Peixe no Jetson AGX Thor
Computer Vision

Crie uma Demonstração de Visão Surround com Quatro Câmeras Olho de Peixe no Jetson AGX Thor

Crie uma demonstração de visão surround com olho de peixe e quatro câmeras no Jetson AGX Thor. Faça a fusão em tempo real de uma visão BEV para posicionamento do chassi, use YOLO para auxiliar a preensão com braço robótico e use um VLM para ajudar a entender a cena.

Implantar JoyAI-VL-Interaction no Jetson Thor
Generative AI

Implantar JoyAI-VL-Interaction no Jetson Thor

Este wiki mostra como implantar JoyAI-VL-Interaction no NVIDIA Jetson AGX Thor, com foco na pilha mínima de interação vídeo-linguagem em tempo real para implantação de borda com GPU única.

Controlar o reBot Arm com NemoClaw no Nvidia Jetson Thor
Physical AI

Controlar o reBot Arm com NemoClaw no Nvidia Jetson Thor

Este artigo explica como implantar o framework de agente NemoClaw/OpenClaw da NVIDIA no Nvidia Jetson Thor e integrar o braço robótico reBot Arm B601 para construir um sistema local de automação de IA que combina percepção visual, raciocínio com LLM e execução robótica. Ele fornece um guia de configuração completo que abrange conexões de hardware, instalação do NemoClaw e do Ollama, configuração do backend do braço robótico, gerenciamento de permissões, serviços de inicialização automática com systemd e solução de problemas.

Controle de voz do reBot Arm B601 com Nvidia Jetson Thor
Physical AI

Controle de voz do reBot Arm B601 com Nvidia Jetson Thor

Este wiki mostra como implantar um sistema local de preensão robótica controlado por voz no NVIDIA Jetson Thor com o reBot Arm B601. Ele abrange a configuração do ambiente Jetson, reconhecimento de fala com Whisper, implantação local de LLM com Ollama, integração com OpenWebUI, planejamento de preensão baseado em GraspNet e controle por comandos de voz para tarefas de preensão robótica.

Controlar SO-Arm com OpenClaw no Jetson Thor
Physical AI

Controlar SO-Arm com OpenClaw no Jetson Thor

Este wiki mostra como controlar o SO-Arm no Jetson Thor com OpenClaw e LeRobot.

Recursos​

Suporte técnico​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível.

Loading Comments...