Primeiros passos com o reComputer Rugged J40
Este produto está atualmente em desenvolvimento. As especificações e a disponibilidade estão sujeitas a alterações.

O reComputer Rugged J40 é um computador de borda de IA sem ventoinha, com classificação IP66, alimentado por módulos NVIDIA Jetson Orin NX/Nano. Projetado para ambientes externos severos, incluindo aplicações marítimas, embarcadas em veículos e implantações industriais, ele oferece até 100 TOPS de desempenho de IA em um gabinete compacto, com resfriamento passivo e conectores M12 totalmente à prova d'água.
Recursos
- À prova d'água IP66: Gabinete totalmente vedado com conectores M12 à prova d'água para todas as interfaces externas
- Resfriamento passivo sem ventoinha: Operação silenciosa de -20°C a +60°C com fluxo de ar de 0,7 m/s
- Robusto e resistente a vibrações: 3 Grms @ 5–500 Hz, 1 h/eixo — adequado para uso em veículos e aplicações marítimas
- I/O industrial rico: CAN-FD (isolado), RS-232/422/485, DI/DO, todos via conectores M12 com código A
- Rede flexível: 4× PoE GbE + 1× GbE (M12), M.2 Key E (Wi-Fi/BT), M.2 Key B (5G/GPS)
- Entrada de ampla faixa de tensão: 19–48 V DC via conector M12 com código B/A
- Certificações: CE, FCC, RoHS, REACH
Especificações
| Nome do produto | reComputer Rugged J4012 | reComputer Rugged J3011 | |
|---|---|---|---|
| SKU | 100046979 | 100002634 | |
| Módulo NVIDIA Jetson | Orin NX 16GB | Orin Nano 8GB | |
| Sistema de processamento | Desempenho de IA | 100 TOPS | 40 TOPS |
| GPU | 1024 núcleos NVIDIA Ampere, 32 Tensor Cores | 1024 núcleos NVIDIA Ampere, 32 Tensor Cores | |
| CPU | 8 núcleos Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit, 2MB L2 + 4MB L3 | 6 núcleos Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit, 1.5MB L2 + 4MB L3 | |
| Memória | 16GB 128-bit LPDDR5 @ 102.4 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 @ 68 GB/s | |
| Armazenamento | eMMC | - | |
| Expansão | M.2 Key M (2280) SSD NVMe — 128 GB incluídos | ||
| I/O | Ethernet | 4× GbE RJ45 PoE PSE (802.3af, M12 à prova d'água) + 1× GbE RJ45 (M12 à prova d'água) | |
| USB | 4× USB 3.2 Tipo A (M12 à prova d'água) + 1× USB 2.0/3.0 Tipo C (gravação, tampa à prova d'água) + 1× USB Tipo C (debug) | ||
| Display | 1× HDMI (tampa à prova d'água) | ||
| CAN | 2× CAN-FD (isolado, 120 Ω) via M12 código A de 8 pinos | ||
| Serial | 1× RS-232/422/485 via M12 código A de 8 pinos | ||
| DI/DO | 2× DI + 2× DO via M12 de 12 pinos / 8 pinos | ||
| SIM | 1× slot para cartão Nano SIM | ||
| Antena | 4× conectores de antena SMA à prova d'água | ||
| Expansão | M.2 Key E | Módulo Wi-Fi / Bluetooth (opcional) | |
| M.2 Key B | Módulo 5G / GPS (opcional) | ||
| Alimentação | Entrada | 19–48 V DC via conector M12 com código B/A | |
| Consumo | Típico 25 W, fusível 10 A | ||
| Ambiente | Grau de proteção | IP66 | |
| Temperatura de operação | -20°C a +60°C (com fluxo de ar de 0,7 m/s) | ||
| Umidade | 10–95% UR (sem condensação) | ||
| Vibração | 3 Grms @ 5–500 Hz, aleatório, 1 h/eixo | ||
| Dimensões | 210 mm × 190 mm × 93 mm | ||
| Cor | Cinza-prata (estrutura central prata, dissipador preto) | ||
| Certificação | CE, FCC, RoHS, REACH | ||
| Garantia | 2 anos | ||
Visão geral do hardware
Imagens da visão geral do hardware serão adicionadas assim que o produto for finalizado.
Indicadores LED:
| LED | Cor | Status | Descrição |
|---|---|---|---|
| PWR | Verde | On | O dispositivo está ligado |
| PWR | Verde | Off | O dispositivo não está ligado |
| ACT | Verde | Flashing | Atividade de acesso ao SSD |
Gravar o JetPack
As instruções de gravação serão adicionadas assim que o BSP estiver disponível. O processo de gravação segue o mesmo procedimento de outros dispositivos da série reComputer J40.
Consulte a página Flash BSP with Jetpack to Selected Jetson para obter o guia de gravação mais recente.
Pré-requisitos
- reComputer Rugged J40
- Fonte de alimentação (19–48 V DC)
- PC host com Ubuntu (20.04 ou 22.04)
- Cabo de dados USB Tipo C (para gravação)
- Monitor externo + cabo HDMI
- Teclado e mouse
Entrar no modo Force Recovery
- Conecte um cabo USB Tipo C entre a porta DEVICE e o seu PC host com Ubuntu.
- Pressione e segure o botão REC (Recovery) usando um pino.
- Enquanto mantém o REC pressionado, conecte a fonte de alimentação para ligar a placa.
- Solte o botão Recovery.
No PC host com Ubuntu, verifique o modo de recuperação com:
lsusb
Saída esperada por módulo:
- Orin NX 16GB:
0955:7323 NVidia Corp - Orin Nano 8GB:
0955:7523 NVidia Corp
Recursos
- reComputer Rugged J40 Datasheet (em breve)
- Linux_for_Tegra Source Code
- NVIDIA Jetson Devices Comparison
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que a sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível.